DLPA1000
- High-Efficiency RGB LED Driver With Buck-Boost DC-to-DC Converter and Integrated MOSFETS
- Six Low-Impedance (<100 mΩ) MOSFET Switches for Channel Selection
- Independent, 10-Bit Current Control per Channel
- DMD Regulators
- Requires Only a Single Inductor
- VOFS: 8.5 V
- VBIAS: 16 V
- VRST: –10 V
- Reset Generation and Power Supply Sequencing
- RGB LED Strobe Decoder Supports:
- Common-Anode RGBs
- Cathode-Cathode-Anode RGBs
- 33-MHz Serial Peripheral Interface (SPI)
- Multiplexer for Measuring Analog Signals
- Battery Voltage
- LED Voltage, LED Current
- Light Sensor (for White Point Correction)
- External Temperature Sensor
- Monitoring and Protection Circuits
- Hot Die Warning and Thermal Shutdown
- Low-Battery and Undervoltage Lockout
- Overcurrent and Undervoltage Protection
- 49-Ball 0.4-mm Pitch, DSBGA Package
DLPA1000 is a dedicated PMIC / RGB LED driver for the DLP2000 Digital Micromirror Devices (DMD) when used with a DLPC2607 digital controller. For reliable operation of these chipsets, it is mandatory to use the DLPA1000.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPA1000 Power Management and LED Driver IC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/05/30 |
Application note | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024/05/03 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/05/05 | |
White paper | TI DLP® Pico™ Technology for smart home applications (Rev. B) | 2019/02/08 | ||
White paper | 스마트 스피커 기본 사항: 설계 장단점 따져 보기 | 2019/02/08 | ||
EVM User's guide | TI DLP® LightCrafter™ Display 2000 EVM User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2017/10/11 | |
Application note | DLP Technology for Near Eye Display (NED) (Rev. A) | 2017/08/04 | ||
Technical article | Visualize new possibilities for digital signage | PDF | HTML | 2017/07/14 | |
Application note | DLP Pico Discrete LED driver design guide & LM3434 Application Note (Rev. A) | 2016/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ 디스플레이 2000 평가 모듈
DLP® LightCrafter Display 2000 평가 모듈(EVM)은 모바일 프로젝터, 스마트 홈 디스플레이, AR 안경, 가전제품 및 로봇과 같이 초이동성 및 초휴대성을 갖는 다양한 디스플레이 애플리케이션용으로 경제적이고, 컴팩트한 플러그 앤 플레이 DLP 디스플레이 EVM입니다. 이 EVM은 DLP2000(nHD) 칩셋, 광학 엔진(여기서 별도 구매 가능) 및 8/16/24비트 RGB 병렬 동영상 프로세서 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 1080p 해상도, 100 lm 및 Raspberry Pi를 즉시 제공하는 더 높은 (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 펌웨어 선택기
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
TIDA-01473 — 저비용 프로세서용 울트라 모바일, 저전력 nHD에서 디스플레이 레퍼런스 디자인 및 TI DLP® 기술
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 49 | Ultra Librarian |