DLP160AP
- Ultra-compact 0.16-inch (3.965-mm) diagonal micromirror array
- Displays 320 × 180 resolution
- 5.4 µm micromirror pitch
- 17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 4-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLPC3420 display controller and DLPA2000 or DLPA2005 PMIC/LED driver for reliable operation
The DLP160AP digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP160AP DMD displays a crisp and high-quality image or video. DLP160AP is part of the chipset comprising the DLP160AP DMD and DLPC3420 controller. This chipset is also supported by the DLPA2000 or DLPA2005 PMIC/LED driver. The compact physical size of the DLP160AP is well-suited for portable equipment where small form factor and low power is important. The compact DLP160AP DMD coupled with the controller and PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high image quality displays.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP160AP 0.16 QnHD DMD datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/07/12 |
Application brief | TI DLP® Pico™ Technology for Humanoid Robots (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/24 | |
Application note | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024/05/03 | |
Product overview | TI DLP® Pico™ Technology for Dynamic Ground Projection | PDF | HTML | 2023/12/04 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/05/05 | |
Application brief | TI DLP® Pico™ Technology for Appliance Displays | PDF | HTML | 2022/01/25 | |
Technical article | How we designed a DMD for the smallest projection display applications | PDF | HTML | 2021/10/21 | |
Application note | TI DLP® Pico™ System Design: Optical Module Specifications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/09/20 | |
White paper | DLP® Pico™ technology for smart speaker displays | 2019/02/11 | ||
White paper | TI DLP® Pico™ Technology for smart home applications (Rev. B) | 2019/02/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR160CPEVM — 0.16 nHD의 DLP® LightCrafter™ 디스플레이용 DLP160CP 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ 디스플레이 0.16 nHD 평가 모듈(EVM)은 비디오 프로세서 없이 마이크로컨트롤러(MCU)에서 생성된 그래픽 디스플레이를 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 가전제품, HMI(Human Machine Interface), 로봇, 장난감 등 산업용 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 경제적인 DLP 자유형 주문형 디스플레이 구현을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 EVM은 DLPC3421을 포함한 DLP160CP 칩셋, 0.16-nHD(360x640) 광학 엔진 및 MSPM0G3507 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 펌웨어 선택기
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S248 (FQT) | 42 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치