DLP3034-Q1
- Automotive qualified
- –40°C to 105°C operating temperature range for DMD array
- Supports 405-nm illumination sources
- 0.3-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Side illumination for optimized efficiency
- WVGA (864 × 480) resolution
- Polarization independent spatial light modulator
- Compatible with LED or laser light sources
- Low-power consumption: 105-mW (typical)
- Operating temperature range: –40°C to 105°C
- Hermetic package with 2.5°C/W thermal efficiency
- JTAG boundary scan to allow in-system validation
- Compatible with the DLPC120-Q1 automotive DMD controller
- 78-MHz DDR DMD interface
The DLP3034-Q1 automotive DMD is primarily targeted for transparent window display applications. This chipset can be coupled with 405-nm illumination sources (e.g. LEDs or lasers) in an optical projection system to project onto windows embedded with emissive phosphor films. When these transparent emissive films are excited with 405-nm light from a DLP3034-Q1 projector, the window becomes a display emitting light in the visible spectrum. In addition, this chipset enables high power optical systems with a wide dynamic range and fast switching speeds that do not vary with temperature.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP3034-Q1 0.3-Inch WVGA 405-nm DMD for Automotive Display datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/09/25 |
Technical article | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019/10/24 | |
Technical article | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 2019/08/01 | |
Application note | DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts | 2010/06/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
TIDA-080006 — 405nm DL ® 오토모티브 투명 윈도우 디스플레이 전자 제품 레퍼런스 설계(0.3인치 DMD)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.