DLP650TE
- 0.65-inch diagonal micromirror array
- 4-K UHD ( 3840 × 2160) display resolution
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Corner illumination
- High speed serial interface (HSSI) input data bus
- Supports 4K UHD at 60 Hz and full HD at 240 Hz
- Laser-phosphor, LED, RGB laser, and lamp operation supported by DLPC7540 display controller, DLPA100 power management, and motor driver IC
The DLP650TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4-K UHD display systems. The DLP Products 0.65” 4-K UHD chipset is composed of the DMD, DLPC7540 display controller, and DLPA100 Power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor 4-K UHD displays.
The DMD ecosystem includes established resources to help the user accelerate the design cycle, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
Visit the Getting Started with TI DLP display technology page to learn more about how to start designing with the DMD.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP650TE 0.65 4-K UHD DMD datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/11 |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/06/12 | |
White paper | DLP Technology for Mobile Smart TV (Rev. D) | 2024/06/11 | ||
Technical article | Seeing More with 4K UHD (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/06/07 | |
Technical article | How to solve ultra-short throw laser TV design challenges (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/31 | |
White paper | TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/31 | |
Application note | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024/05/03 | |
Product overview | TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/08/17 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/05/05 | |
Technical article | Laser focus on the future of TV | PDF | HTML | 2017/04/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP650TEEVM — 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈
DLP® 제품 DLP650TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.65인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP650TEEVM은 0.65인치 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC7540EVM — 고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈
DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM과 결합하면 DLP® 제품 DLPC7540EVM은 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 단축할 수 있습니다. DLPC7540EVM은 0.47인치 4K UHD 또는 0.65인치 4K UHD 표준 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 동시에 포함된 Vx1 인터페이스 프런트 엔드 시스템으로 테스트할 수 있습니다. DLPC7540EVM과 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
가시 제품(420~700nm)
근적외선 제품 (> 700 nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYP) | 149 | Ultra Librarian |