DLP471TP
- 0.47-Inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 5.4-µm micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Bottom illumination
- High-speed serial interface (HSSI) input data bus
- Supports 4K UHD at 60 Hz
- Supports 1080p up to 240 Hz
- LED operation supported by DLPC6540 display controller, DLPA3005 power management IC (PMIC) and LED driver
The DLP471TP digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electro-mechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K UHD display systems. The TI DLP products 0.47” 4K UHD chipset is composed of the DMD, DLPC6540 display controller, and DLPA3005 PMIC and LED driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor 4K UHD displays.
추가 정보 요청
- 지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요합니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR471TPEVM — DLP® LightCrafter™ 디스플레이 471TP 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ Display 471TP는 소비자 가전 및 산업 시장의 휴대용 고해상도 애플리케이션을 위한 사용하기 쉬운 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 평가 모듈(EVM)은 DLP471TP 0.47인치 4K 디지털 마이크로미러 장치(DMD), DLPC6540 HSSI 디스플레이 컨트롤러 및 가장 작은 폼 팩터와 최저 비용으로 4K UHD 해상도를 제공하는 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP471TP 칩셋을 갖추고 있습니다. 이 EVM은 소형 폼팩터에 생산 준비가 완료된 광학 엔진과 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S317 (FQQ) | 270 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.