버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

DLP-PICO-CHIP-SEL

DLP® Pico™ chipset selection guide

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: V3
출시 날짜: 2023. 8. 2

Macro Enable Excel Workbook

MD5 체크섬
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DLP160AP 0.16인치 QnHD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP160CP 0.16인치 nHD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP2000 0.20인치 nHD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP2010 0.20인치, WVGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP230GP 0.23인치 qHD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP230KP 0.23인치 HD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP230NP 0.23인치 1080p SE DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) DLP3010 0.30인치 720p SE DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) DLP3310 0.33인치 1080p SE DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) DLP4710 0.47인치 1080p SE DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) DLP471TP 0.47인치 4K UHD DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

출시 정보

The DLP Pico chipset selector tool is a macro-enable excel workbook allowing users to seamlessly select a chipset for a given display application. Users may select from a list of default applications, or they may manually enter a set of parameters for brightness, image size, and resolution. Based on these inputs, the tool will recommend a list of DLP Pico chipsets and detailed information on the specifications of those chipsets. It will also give a list of optical module manufacturers who offer off-the-shelf optical engines. 

새 소식

  • Parameter summary now displays resolved labels used in calculations
  • Application defaults displayed near user input parameters
  • Dropdowns on user input reset on save/restore parameters and reset parameters
  • Added labels in parameter summary
  • Updated hyperlinks