DLP3310
- 0.33-inch (8.47-mm) diagonal micromirror array
- Displays full-HD 1920 × 1080 pixels on the screen
- 5.4-µm micromirror pitch
- 17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 32-bit subLVDS input data bus
- Dedicated DLPC3437 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED driver for reliable operation
The DLP3310 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled with an appropriate optical system, the DLP3310 DMD displays a very crisp and high quality image or video. DLP3310 is part of the chipset composed of the DLP3310 DMD, DLPC3437 controller, and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED driver. The compact physical size of the DLP3310 coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and full-HD displays.

추가 정보 요청
지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요합니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
EVIEW-3P-DLP3310-D — DLP3310을 사용하는 디스플레이용 eViewTek 광학 모듈
TECHNO-3P-DLP3310-D — DLP3310을 사용하는 디스플레이용 TECHNO HORIZON Co.,Ltd. 광학 모듈
Techno Horizon Co., Ltd.는 DLP3310을 사용하는 DLP® 디스플레이 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
TIDA-080000 — DLP® 0.33인치 마이크로미러 어레이를 사용한 모바일 1080p 디스플레이 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S315 (FQM) | 92 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.