DLP550HE
- 0.55-inch diagonal micromirror array
- SVGA (800 x 600) array
- 13.68-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Designed for corner illumination
- LVDS input data bus
- The DLP550HE chipset includes:
- DLP550HE DMD
- DLPC4430 controller
- DLPA100 controller power management and motor driver IC
- DLPA200 DMD power management IC
The TI DLP550HE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electro-mechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright, affordable SVGA display solutions. The DLP550HE DMD, together with the DLPC4430 display controller, the DLPA100 power and motor driver, and DLPA200 DMD micromirror driver provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for display applications that require 4:3 aspect ratio, high brightness, and system simplicity.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP550HE 0.55 SVGA Digital Micromirror Device datasheet | 2023/04/27 | |
Application note | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024/05/03 | |
EVM User's guide | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/12/18 | |
Certificate | DLP550HEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/10/17 | ||
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/05/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP550HEEVM — SVGA 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP550HEEVM 평가 모듈
DLP® 제품 DLP550HEEVM을 DLPC4430EVM과 결합하면 DLP 0.55인치 SVGA 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP550HEEVM은 0.55인치 SVGA 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4430EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 단일 컨트롤러 구성용 평가 모듈
DLPC4430EVM 컨트롤러 EVM은 DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM, DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM 또는 DLP650LEEVM DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) EVM은 2000루멘 이상의 DLP 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLPC4430EVM은 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA DMDS를 구동하는 동시에 고객 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
가시 제품(420~700nm)
근적외선 제품 (> 700 nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYA) | 149 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치