DLPC3439
- Display controller for DLP4710 (.47 1080p) DMD
- Two DLPC3439 controllers drive the DLP4710 DMD
- Supports input image sizes up to 1080p
- Low-power DMD interface with interface training
- Input frame rates Up to 120 Hz (60 Hz at 1080p resolution)
- Pixel data processing:
- IntelliBright™ suite of image processing algorithms
- Content adaptive illumination control (CAIC)
- Local area brightness boost (LABB)
- Image resizing (scaling)
- Color coordinate adjustment
- Programmable degamma
- Active power management processing
- Color space conversion
- 4:2:2 to 4:4:4 chroma interpolation
- IntelliBright™ suite of image processing algorithms
- 24-Bit, input pixel interface support:
- Parallel Interface Protocol
- Pixel clock up to 155 MHz
- Multiple input pixel data format options
- External flash support
- Auto DMD parking at power down
- Embedded frame memory (eDRAM)
- System features:
- I2C control of device configuration
- Programmable splash screens
- Programmable LED current control
- One frame latency
- Pair with DLPA3000 or DLPA3005 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver
The DLPC3439 digital controller, part of the DLP4710 (.47 1080p) chipset, supports reliable operation of the DLP4710 digital micromirror device (DMD). The DLPC3439 controller provides a convenient, multifunctional interface between system electronics and the DMD, enabling small form factor, low power, and high resolution full HD displays.
Visit the getting started with TI DLP Pico™ display technology page, and view the programmer’s guide to learn how to get started.
The chipsets include established resources to help the user accelerate the design cycle, which includeproduction ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR4710EVM-G2 — 풀 HD DLP4710 칩셋 평가 모듈
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 펌웨어 선택기
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
가시 제품(420~700nm)
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
TIDA-01226 — DLP Pico 기술을 사용하는 초소형 풀HD 1080p(최대 16개 증폭기) 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ 프로젝터용 MSP430을 사용한 실시간 색상 관리 레퍼런스 디자인
TIDA-00576 — DLP Pico 기술을 사용한 풀 HD 1080p 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |