DLP300S
- 0.3-Inch (7.93-mm) diagonal micromirror array
- 1280 × 720 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
- 3.6 Megapixels, 2560 x 1440 pixels on the resin
- 5.4 micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 8-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLPC1438 3D print controller and DLPA200x PMIC/LED driver for reliable operation
The DLP300S digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DMD displays a very crisp and high quality image. This DMD is part of the chipset comprising the DLP300S DMD, DLPC1438 3D print controller and DLPA200x PMIC/LED driver. The compact physical size of the DLP300S DMD coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables fast, high resolution, reliable DLP 3D printers.
Get started with TI DLP® light-control technology page to learn how to get started with the DLP300S.
The DLP advanced light control resources on ti.com accelerate time to market, which include reference designs, optical module manufacturers, and DLP design network partners.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
TIDA-080010 — 3.6 메가픽셀 3D 프린터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |