DLP470NE
- 0.47-inch diagonal micromirror array
- Full HD/1080P (1920 × 1080)
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to the flat surface)
- Bottom illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP470NE chipset includes:
The TI DLP DLP470NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright full HD display systems. The DLP470NE DMD—together with the DLPC4420 display controller and the DLPA100 controller power and motor driver—provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for display applications that require high resolution and 16:9 aspect ratio, high brightness, and system simplicity in a smaller package. The DLP470NE DMD can also use the DLPC4430 as a display controller.
The DMD ecosystem includes established resources to help the user accelerate the design cycle, visit the DLP® Products third-party search tools to find approved optical module manufacturers and third party providers.
Visit Getting Started With TI DLP Display Technology to learn more about how to start designing with the DMD.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP470NEEVM — DLP470 0.47인치, 1080p DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 평가 모듈
DLP® 제품 DLP470NEEVM을 DLPC4430EVM과 결합하면 DLP 0.47인치 1080p 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP470NEEVM은 0.47인치 1080p 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4430EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 단일 컨트롤러 구성용 평가 모듈
DLPC4430EVM 컨트롤러 EVM은 DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM, DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM 또는 DLP650LEEVM DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) EVM은 2000루멘 이상의 DLP 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLPC4430EVM은 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA DMDS를 구동하는 동시에 고객 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP470NE-SW — DLP470NE 펌웨어 및 GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
TIDA-01474 — 1080p 레이저 TV 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S410 (FXH) | 257 | Ultra Librarian |