DLP651LE
- 0.65-inch diagonal micromirror array
- WXGA (1280 × 800) display resolution
- 10.8 µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to a flat surface)
- Corner illumination
- 2×LVDS input data bus
- The DLP651LE chipset includes:
The DLP651LE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electro-mechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables affordable WXGA display solutions. The DLP651LE DMD, the DLPC4430 display controller, the DLPA100 power and motor driver, and the DLPA200 micromirror driver comprise the chipset. This chipset is a cost-optimized version of DLP650LE, offered in performance-enhancing hermetic packaging, designed to enable applications requiring a 16:10 aspect ratio with excellent brightness.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP651LE 0.65 WXGA Digital Micromirror Device datasheet | PDF | HTML | 2023/10/12 |
White paper | Why DLP® Projection Technology is the Right Choice for Education | 2024/09/10 | ||
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/05/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP650LEEVM — WXGA 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650LEEVM 평가 모듈
DLP® 제품 DLP650LEEVM을 DLPC4430EVM과 결합하면 DLP 0.65인치 WXGA 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP650LEEVM은 0.65인치 WXGA 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4430EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 단일 컨트롤러 구성용 평가 모듈
DLPC4430EVM 컨트롤러 EVM은 DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM, DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM 또는 DLP650LEEVM DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) EVM은 2000루멘 이상의 DLP 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLPC4430EVM은 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA DMDS를 구동하는 동시에 고객 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP650LE-SW — DLP650LE 펌웨어 및 GUI
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYM) | 149 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치