DLP4500NIR
- 0.45-Inch Diagonal Micromirror Array
- 912 × 1140 Resolution Array (>1 Million Micromirrors)
- Diamond Array Orientation Supports Side Illumination for Simplified, Efficient Optics Designs
- Capable of WXGA Resolution Display
- 7.6-µm Micromirror Pitch
- ±12° Tilt Angle
- 5-µs Micromirror Crossover Time (Nominal)
- Highly Efficient Steering of NIR Light
- Window Transmission Efficiency 96% Nominal ( 700 to 2000 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces)
- Window Transmission Efficiency 90% Nominal (2000 to 2500 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces)
- Polarization-Independent Aluminum Micromirrors
- Array Fill Factor 92% (Nominal)
- Dedicated DLPC350 Controller for Reliable Operation
- Binary Pattern Rates Up to 4 kHz
- Pattern Sequence Mode for Control Over Each Micromirror in Array
- Integrated Micromirror Driver Circuitry
- 9.1-mm × 20.7-mm for Portable Instruments
- FQD Package With Enhanced Thermal Interface
The DLP4500 NIR digital micromirror device (DMD) acts as a spatial light modulator (SLM) to steer near-infrared (NIR) light and create patterns with speed, precision, and efficiency. Featuring high resolution in a compact form factor, the DLP4500 NIR DMD is often combined with a single element detector to replace expensive InGaAs array-based detector designs, leading to high performance, cost-effective portable solutions.

추가 정보 요청
지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요합니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 평가 모듈
DLP NIRscan은 경제적인 고성능 근적외선 분광계를 설계하기 위한 완벽한 EVM(평가 모듈)입니다. 유연한 이 툴에는 설계자가 DLP 기반 분광계 개발을 바로 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. EVM은 근적외선(NIR) 조명에 최적화된 최초의 DLP 칩셋인 DLP 0.45 WXGA NIR 칩셋을 사용합니다. DLP 기술을 통해 식품, 제약, 석유/가스 및 기타 신흥 산업에서 사용되는 분광기는 공장 및 현장에서 실험실 수준의 성능을 제공할 수 있게 됩니다. 분광학에 대해 자세히 알아보기
전원 공급 장치는 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
ANHUA-3P-DLP4500NIR-I — DLP4500NIR를 사용하는 산업 애플리케이션용 AnHua Optoelectronics 광학 모듈
ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — Anhua 옵토 DLP4500 광학 모듈
EKB-3P-DLP4500EVM — EKB DLP4500 평가 모듈
KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 평가 모듈
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
KST-3P-DLP2010NIR — NIRScanNano 데모 앱 + SDK용 KS Technologies 소스 코드
DLPR350 — DLPC350 구성 및 지원 펌웨어
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLPR069 — Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
분광학 및 광 네트워킹 제품
가시 제품(420~700nm)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
TIDA-00155 — 액체 및 고체의 광학 분석을 위한 DLP 근적외선 분광계 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S310 (FQD) | 98 | Ultra Librarian |