KS Technologies LLC

Hardware accessories & mobile app developer

Formed in 2003, KS Technologies, LLC engineers hardware accessories and the mobile apps that power them. We have expertise in wireless technology development (LoRaWAN, Bluetooth Low Energy, WiFi, ZigBee, NFC) wired development (USB, Ethernet, Lightning), mobile operating system app development (iOS, Android), Embedded Systems (FreeRTOS, Zephyr, Debian, Yocto), and Cloud-based algorithms and applications (AWS and Azure).

With dedicated engineering resources in each of the above categories, KST is positioned to provide for your prototype or production requirements. Please contact us today to setup a consultation regarding your next innovation!

Starting in FY2022, we have created Peak Test Lab, dedicated to flashing, testing, and improving your microprocessor or microcontroller based products. Learn more about this specialized service at https://www.peaktestlab.com .

가시 제품(420~700nm)
DLPC350 DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

분광학 및 광 네트워킹 제품
DLP2010NIR 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP4500NIR 0.45인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLPC150 DLP2010NIR DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러
연락처
제공된 리소스
  • 코드 예제 또는 데모
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 11580 Black Forest Road
  • Suite #60 
  • Colorado Springs, Colorado, 80908
  • United States

자료

코드 예제 또는 데모

KST-3P-DLP2010NIR — NIRScanNano 데모 앱 + SDK용 KS Technologies 소스 코드

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다