DLPC200
- Required for Reliable Operation of the DLP5500 DMD
- Stream Data Realtime With Two 24-Bit Input Ports (RGB888)
- Port 1 Supports HDMI Input
- Port 2 Supports Input Via an Expansion Card
- High-Speed Pattern Sequence Mode
- Download Pattern Data Directly to Device
- 1-Bit Binary Pattern Rates to 5000 Hz
- 8-Bit Grayscale Pattern Rates to 700 Hz
- 1-to-1 Input Mapping to Micromirrors
- Programmable Reordering of Patterns
- Easy Synchronization With Cameras and Sensors
- Three Configurable Output Triggers
- Two Configurable Input Triggers
- Multiple Configuration Interfaces
- Supports EDID Via I2C
- USB and SPI Device Control
The DLPC200 performs image processing and control and DMD data formatting to drive the 0.55 XGA DMD (DLP5500).
This digital controller gives users reliable, independent high-speed micromirror control. It is used for structured light, display, and other spatial light modulation (SLM) applications. Solid state illumination (SSI) technology provides pattern rates up to 5000 Hz binary or 700 Hz 8-bit grayscale.
This easily-programmable device allows users to interface and synchronize the chipset to external sources (for example, sensor, camera, and processor) enabling 3D machine vision applications with high accuracy. Multiple configuration interfaces offer flexibility for external and embedded input sources. Because the DLPC200 conveniently loads and stores custom patterns it is ideal for advanced light control applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPR200 — DLPC200 구성 및 지원 펌웨어
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
BGA (ZEW) | 780 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치