DLPC6540
- DLPC6540 controller using the DLP471TP digital micromirror device (DMD) supports
- Up to 4K UHD at 60 Hz
- Up to 1080p at 240 Hz (2D) and 120 Hz (3D)
- Provides single V-by-One HS video input port with one, two, four, or eight lanes
- Up to 600-MHz pixel clock support
- Up to 3.0-Gbps input transmission rate
- Input formats supported
- RGB, YCbCr, and ICtCp
- 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Internal Arm CortexR4F processor with FPU
- 88 configurable GPIOs
- Programmable PWM generator
- Programmable capture and delay timers
- USB 2.0 high-speed OTG controller
- SPI primary/secondary controllers
- I2C primary/secondary controllers
- UART and interrupt controllers
- Warping engine
- Improved 1D, 2D, and 3D keystone correction
- Optical distortion correction (radial and lateral color distortion; for example,for short throw)
- Warping (multipoint manual warp and full warp map access 62× 32 points)
- Blending (manual blending and full blending map access 63× 32 points)
- Additional image processing
- DynamicBlack
- TI DLP BrilliantColor™ Technology
- HDR10 (PQ and HLG) support
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- White color temperature adjustment
- Programmable degamma
- Spatial-temporal multiplexing
- Integrated support for 3-D display
- Splash screen display and capture
- Integrated 2G-bit frame memory eliminates need for external high-speed memory
- External memory support
- Parallel flash for µP and PWM sequences
- Secondary flash for splash capture, warping
- System control
- DMD power and reset driver control
- DMD horizontal and vertical image flip
- JTAG boundary scan test support
The DLPC6540 is a digital display controller for the TI DLP Products 4K UHD display chipset. The DLPC6540 display controller, together with the DLP471TPdigital micromirror device (DMD) and the DLPA3005power management IC (PMIC) comprise the chipset. This solution is fit for display systems that require high resolution and high brightness in a small form factor. To ensure reliable operation, the DLPC6540 display controller must always be used with the DLP471TP DMD and the DLPA3005 power management integrated circuit per application.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR471TPEVM — DLP® LightCrafter™ 디스플레이 471TP 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ Display 471TP는 소비자 가전 및 산업 시장의 휴대용 고해상도 애플리케이션을 위한 사용하기 쉬운 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 평가 모듈(EVM)은 DLP471TP 0.47인치 4K 디지털 마이크로미러 장치(DMD), DLPC6540 HSSI 디스플레이 컨트롤러 및 가장 작은 폼 팩터와 최저 비용으로 4K UHD 해상도를 제공하는 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP471TP 칩셋을 갖추고 있습니다. 이 EVM은 소형 폼팩터에 생산 준비가 완료된 광학 엔진과 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PBGA (ZDC) | 676 | Ultra Librarian |