DLPC964
- Operates the DLP991U DLP® DMD
- Continuous streaming input data over 12 HSS input lanes up to 120Gbps
- Enables high-speed pattern rates up to 12.4kHz binary patterns per second
- 32 lane differential high speed serial interface (HSSI) data bus interface
- Random DMD block addressing and LOAD2 loading
- Compatible with a variety of user-defined FPGAs
- I2C interface for control and status queries
The DLPC964 controller works with the DLP991U digital micromirror device (DMD). The controller provides a high-speed data and control interface for the DMD to enable binary pattern rates up to 12.4kHz. These fast pattern rates set DLP technology apart from other spatial light modulators and offer a strategic advantage for equipment needing fast, accurate, and programmable light steering capability. The DLPC964 provides the required clocking pulses and timing information to the DMD. The unique capability and value offered by the controller make it well-suited to support a wide variety of direct imaging, industrial, and advanced display applications.
In DLP-based electronics solutions, image data is 100% digital from the DLPC964 input port to the projected image. The image stays in digital form and is never converted into an analog signal. The DLPC964 processes the digital input image and converts the data into a format needed by the DMD for proper display. The DMD then steers the light to the location determined by the pixel data loaded into the DMD.
For complete electrical and mechanical specifications of the DLPC964, see the AMD VirtexTM 7 product specification.
Get started with TI DLP® light-control technology page to learn how to get started with the DLPC964.
The DLP advanced light control resources on ti.com accelerate time to market, which include evaluation modules, optical modules manufacturers, and DLP design network partners.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC964 Digital Micromirror Device Controller datasheet | PDF | HTML | 2024/03/06 |
EVM User's guide | DLPLCRC964 Evaluation Module Quick Start Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/15 | |
EVM User's guide | DLP DLPC964 Apps FPGA User's Guide | PDF | HTML | 2024/03/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPLCR99EVM — 0.99인치, 4K Type-A DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 평가 모듈
DLPLCR99EVM은 5.4µm 피치의 4096 x 2176 마이크로미러가 포함된 0.99인치 4K, Type-A DMD가 포함된 DMD 보드 EVM입니다. DLP991U DMD는 넓은 노출 영역을 갖추고 고해상도에서 최대 8.9M 픽셀을 제공합니다. 사용자는 DLPLCRC964EVM과의 페어링을 통해 산업용 애플리케이션에서 필요한 데 따라 다양한 비트 심도와 노출 시간에서 빠른 패턴 속도를 달성할 수 있습니다.
DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ 평가 모듈
DLPC964 DLP® LightCrafter™ 평가 모듈(EVM)은 DLPC991U DMD를 지원하는 DLPC964 컨트롤러 아키텍처 사용자들을 위해 보다 빠른 개발 주기를 지원하는 레퍼런스 설계를 제공합니다. 이 플랫폼은 외부 FPGA 보드로부터 고속 비트 플레인 데이터를 수신하고, 수신한 비트 플레인 데이터를 포맷한 후 DLPLCR99EVM에 로드해 DLP991U DMD에 표시합니다.
DLPR964-FW — DLPC964 Configuration and Support Firmware
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
가시 제품(420~700nm)
하드웨어 개발
평가 보드
DLPLCRC964EVM-SW — DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
가시 제품(420~700nm)
하드웨어 개발
평가 보드
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR115 — DLPLCRC964EVM Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
가시 제품(420~700nm)
하드웨어 개발
평가 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (ZUM) | 1156 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.