DLP3010LC
- 0.3-Inch (7.93-mm) diagonal micromirror array
- 1280 × 720 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
- 5.4 – micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 8-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLPC3478 display and light controller and DLPA200x or DLPA300x PMIC/LED driver for reliable operation
The 7212-313BK digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DMD displays a very crisp and high quality image or video. This DMD is a component of the chipset comprising the DMD, DLPC3478 display and light controller, and DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED driver. The compact physical size of this DMD coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high-resolution, light-control applications like such as 3D scanners.
![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
추가 정보 요청
지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요합니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP3010LC 0.3 720p Digital Micromirror Device datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/07/03 |
Application brief | TI DLP® Pico™ Technology 3D Scanning Improvements | PDF | HTML | 2023/11/28 | |
Application brief | Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision | PDF | HTML | 2021/07/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP3010EVM-LC — DLP® 3010 조명 제어 평가 모듈
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPC-API — DLP® 컨트롤러 API
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 펌웨어 선택기
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치