DLPC7530
- DLPC7530 controller using the DLP472NE and DLP651NE digital micromirror device (DMD) supports
- Up to 1080p at up to 240Hz (2D) and 120Hz (3D)
- Provides single V-by-One HS video input port with one, two, four, or eight lanes
- Up to 600MHz pixel clock support
- Up to 3.0Gbps input transmission rate
- Two OpenLDI (FPD-Link™ I) video input ports with 6 lanes (five data) per port
- Input formats supported
- RGB, YCbCr, and ICtCp
- 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Internal Arm CortexR4F processor with FPU
- 88 configurable GPIOs
- Programmable PWM generator
- Programmable capture and delay timers
- USB 2.0 high-speed OTG controller
- SPI primary/secondary controllers
- I2C primary/secondary controllers
- UART and interrupt controllers
- Warping engine
- Improved 1D, 2D, and 3D keystone correction
- Warping (full warp map access 62 × 32 points)
- Blending (full blending map access 63 × 32 points)
- Additional image processing
- DynamicBlack
- TI DLP BrilliantColor™ Technology
- HDR10 (PQ and HLG) support
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- White color temperature adjustment
- Programmable degamma
- Spatial-temporal multiplexing
- Integrated support for 3-D display
- On-screen display (OSD)
- Splash screen display and capture
- Integrated 2G-bit frame memory eliminates the need for external high-speed memory
- External memory support
- Parallel flash for µP and PWM sequences
- Secondary flash for splash capture, warping
- System control
- DMD power and reset driver control
- DMD horizontal and vertical image flip
- JTAG boundary scan test support
- LED, RGB laser, and laser phosphor illuminations
The DLPC7530 is a digital display controller for the 1080p display chipsets, which comprises the DLPC7530 display controller, the DLP472NE and DLP651NE digital micromirror devices (DMD), and the DLPA100 power and motor driver. This solution targets display systems that require lower cost high resolution and high brightness in a small form factor. To ensure reliable operation, the DLPC7530 controller must always be used with the DLP472NE and DLP651NE DMDs and the DLPA100 power management integrated circuit in each application.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC7530 High-Resolution Controller datasheet | PDF | HTML | 2024/04/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP472NEEVM — DLP472NE 1080p, DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
DLP472NEEVM과 DLPC7540EVM을 결합하면 DLP 0.47 1080p 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLP472NEEVM은 0.47 1080p DMD를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC7540EVM — 고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈
DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM과 결합하면 DLP® 제품 DLPC7540EVM은 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 단축할 수 있습니다. DLPC7540EVM은 0.47인치 4K UHD 또는 0.65인치 4K UHD 표준 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 동시에 포함된 Vx1 인터페이스 프런트 엔드 시스템으로 테스트할 수 있습니다. DLPC7540EVM과 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PBGA (ZDC) | 676 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치