DLP4621-Q1
- Qualified for automotive applications
- –40°C to 105°C operating DMD array temperature range
- The DLP4621-Q1 automotive chipset includes:
- DLP4621-Q1 DMD
- DLPC231-Q1 DMD controller
- TPS99001-Q1 system management and illumination controller
- 0.46-inch diagonal micromirror array
- 7.6µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle
- Bottom illumination enables high efficiency and smaller engine size
- 0.9-megapixel array (960 × 960, 2:1) enabling high resolution and wide aspect ratio automotive applications
- Compatible with LED or laser illumination
- 600MHz SubLVDS DMD interface for low power and emission
- 10kHz DMD refresh rate over temperature extremes
- Built-in self-test (BIST) of DMD memory cells
The DLP DLP4621-Q1 automotive digital micromirror device (DMD), combined with the DLPC231-Q1 DMD controller and TPS99001-Q1 system management and illumination controller, provides the capability to achieve high-performance, high-resolution headlight systems. The 2:1 aspect ratio supports very wide aspect ratio designs, and the 0.9MP resolution enables high-resolution symbol projection and adaptive driving beam applications. The DLP4621-Q1 optical throughput is optimized to maximize lumens with industry-leading LEDs and laser technology. The DLP4621-Q1 automotive DMD micromirror array is configured for bottom illumination, which enables highly efficient and more compact optical engine designs. The DLP4621-Q1 device is available in a panel package for optimized system cost. The package has low thermal resistance to the DMD array to enable efficient thermal solutions.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP4621-Q1 0.46 -Inch 0.9 -Megapixel Digital Micromirror Device for Automotive Exterior Lighting datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/02/13 |
White paper | Trends in high resolution headlamps | 2019/02/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 평가 모듈
DLP4621Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP4621-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP4621-Q1 칩셋은 0.46" DMD(960 x 480), DLPC231-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99001-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학 장치 및 LED와 결합된 이 EVM은 적응형 주행 빔, 눈부심이 없는 빔 스티어링, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, 기호 프로젝션, OEM 브랜딩 또는 기타 차량용 디스플레이 애플리케이션을 시연하는 데 사용할 수 있습니다.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR107 — Series 320 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S320 (FQX) | 120 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.