DLPC1438
- Digital controller for DLP300S and DLP301S (0.3-inch 3.6-megapixel) DMDs
- 3D Printing Features:
- Linear gamma modes optimized for optimizing illumination uniformity and greyscale printing
- Programmable layer exposure time
- 8-bit monochrome greyscale output
- System Features:
- Front-end FPGA with low-cost SPI data input interface
- Actuator control
- I2C control of device configuration
- Programmable LED current control
- Operation optimized for reliable performance in DLP 3D printer applications
- Pair with DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, or DLPA3005 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver
The DLPC1438 3D print controller supports reliable operation of the DLP300S and DLP301S digital micromirror devices (DMDs) for DLP 3D Printer applications. The DLPC1438 controller provides a convenient interface between user electronics and the DMD to enable fast, high resolution, reliable DLP 3D printers.
Get started with TI DLP® light-control technology page to learn how to get started with the DLP300S.
The DLP advanced light control resources on ti.com accelerate time to market, which include reference designs, optical modules manufactures, and DLP design network partners.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC1438 3D Print Controller datasheet (Rev. A) | 2021/07/13 | |
User guide | DLPC1438 Programmer's Guide | 2021/02/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
TIDA-080010 — 3.6 메가픽셀 3D 프린터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |