DLP3010
- 0.3-Inch (7.93-mm) Diagonal Micromirror Array
- 1280 × 720 Array of Aluminum Micrometer-Sized Mirrors, in an Orthogonal Layout
- 5.4-µm Micromirror Pitch
- ±17° Micromirror Tilt (Relative to Flat Surface)
- Side Illumination for Optimal Efficiency and Optical Engine Size
- Polarization Independent Aluminum Micromirror Surface
- 8-Bit SubLVDS Input Data Bus
- Dedicated DLPC3433 or DLPC3438 Display Controller and DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED Driver for Reliable Operation
The DLP3010 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP3010 DMD displays a very crisp and high quality image or video. DLP3010 is part of the chipset comprising of the DLP3010 DMD, DLPC3433 or DLPC3438 display controller and DLPA200x/ DLPA3000 PMIC/LED driver. The compact physical size of the DLP3010 coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low-power, and high-resolution HD displays.
추가 정보 요청
지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요합니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter 디스플레이 3010EVM-G2
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPC-API — DLP® 컨트롤러 API
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 펌웨어 선택기
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
TIDA-01571 — DLP® 기술을 사용한 향상된 밝기를 지원하는 휴대용, 저전력 HD 디스플레이 레퍼런스 설계
TIDA-00384 — DLP® 기술을 사용한 휴대용, 저전력 HD 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ 프로젝터용 MSP430을 사용한 실시간 색상 관리 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.