Claroptic

Optical engine provider for DLP Pico® products for display and light control

We are an optical engine provider for DLP Pico products for display and light control. Design, sample and manufacturing for separate optical components can also be supported. For example, we can design precise mechanical/optic parts – mirror, filter, lenses, etc. to meet your requirement. A hardware and software solution for projection-based subsystems can be provided via co-working with specialized companies in Korea.

≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DLP3010 0.30인치 720p SE DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
연락처
제공된 리소스
  • 광학 모듈
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • SKN TECHNOPARK MEGA-Dong RM206, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
  • Korea, Republic of

자료

광학 모듈

CLARO-3P-DLP3010-D — DLP3010을 사용하는 디스플레이용 Claroptic 광학 모듈

Claroptic은 DLP3010을 사용하는 DLP® 디스플레이 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

CLARO-3P-DLP3010-I — DLP3010을 사용하는 산업용 Claroptic 광학 모듈

Claroptic은 DLP3010을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다