iView Limited

Display system solution provider

iView Limited, a dynamic Optoelectronics R&D company, was founded on 24 August 2006 by a team of industrial veterans with solid background in the fields of display, optics, semiconductor and material science.

Headquartered in Hong Kong, iView strategically locates its R&D operation center in Shenzhen, China and microdisplay modulefabrication in Nanjing, China to support cost effective commercialization of continuous R&D advancements. Currently, iView experts have more than ten patents registered in the areas of display, optics and solid state electronics. Our excelling in the development of display system solutions has resulted in products with unsurpassed efficiencies. We are one of the pioneers realized the state-of-the-art pico-projection technology from laboratory to commercialized products now applicable in various consumer and industrial arena.

≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DLP2010 0.20인치, WVGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP230GP 0.23인치 qHD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP230KP 0.23인치 HD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP3010 0.30인치 720p SE DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

 

가시 제품(420~700nm)
DLP4500 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
연락처
제공된 리소스
  • 광학 모듈
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 18/F., Pico Tower, 66, Gloucester Road
  • Wanchai

자료

광학 모듈

IVIEW-3P-DLP2010-D — DLP2010을 사용하는 디스플레이용 iView 광학 모듈

iView 는 DLP 제품을 사용한 광학 모듈 설계 및 제조에 전문성을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈은 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), 조명 소스, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리입니다. 이러한 광학 모듈은 DLP2010을 사용하는 디스플레이 애플리케이션용 입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있습니다. 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산하고 있을 것으로 예상합니다.
광학 모듈

IVIEW-3P-DLP230GP-D — DLP230GP를 사용하는 디스플레이용 iView 광학 모듈

iView is an independent third party company with expertise in designing and manufacturing optical modules using DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These optical modules are (...)
광학 모듈

IVIEW-3P-DLP230KP-D — DLP230KP를 사용하는 디스플레이용 iView 광학 모듈

iView is an independent third party company with expertise in designing and manufacturing optical modules utilizing DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These optical modules (...)
광학 모듈

IVIEW-3P-DLP3010-D — DLP3010을 사용하는 디스플레이용 iView 광학 모듈

iView 는 DLP 제품을 사용한 광학 모듈 설계 및 제조에 전문성을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈은 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), 조명 소스, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리입니다. 이러한 광학 모듈은 DLP3010을 사용하는 디스플레이 애플리케이션용 입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있습니다. 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산하고 있을 것으로 예상합니다.
광학 모듈

IVIEW-3P-DLP3030-Q1-A — DLP3030-Q1을 사용하는 차량용 iView 광학 모듈

iView는 DLP3030-Q1을 사용하는 DLP® 디스플레이 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

IVIEW-3P-DLP5530-Q1-A — DLP5530-Q1을 사용하는 차량용 iView 광학 모듈

iView는 DLP5530-Q1을 사용하는 DLP® 디스플레이 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

IVIEW-3P-WXGA-LED — RGB LED 및 드라이버 보드를 포함한 iView DLP4500 광학 모듈

iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board.
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다