DLP5530S-Q1
- Qualified for automotive applications
- –40°C to 105°C operating DMD array temperature range
- Functional Safety Quality-Managed
- Documentation available to aid ISO 26262 functional safety system design up to ASIL-B
- The DLP5530S-Q1 automotive chipset includes:
- DLP5530S-Q1 DMD
- DLPC230S-Q1
- TPS99000S-Q1 system management and illumination controller
- 0.55-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Supports 1152 × 576 input resolution
- Up to 2304 x 1152 resolution with external GPU based diamond pre-processing
- Compatible with LED or laser illumination
- 600-MHz sub-LVDS DMD interface for low power and emission
- 10-kHz DMD refresh rate over temperature extremes
- Built-in self test of DMD memory cells
The DLP5530S-Q1 automotive DMD, combined with the DLPC230S-Q1 DMD controller and TPS99000S-Q1 system management and illumination controller, provides the capability to achieve a high performance augmented reality HUD. The 2:1 aspect ratio supports very wide aspect ratio designs, and the 1.3-MP resolution enables retinal limited displays to be achieved in HUD applications. The DLP5530S-Q1 has more than 3 times the optical throughput of the preceding DLP3030-Q1 automotive DMD enabling wider field of view and larger driver eye box for enhanced user experience. This chipset, coupled with LEDs and an optical system, enables deep saturated colors of 125% NTSC, extremely high brightness of more than 15,000 cd/m2, high dynamic dimming ratio more than 5000:1, and high solar load tolerance. The DLP5530S-Q1 automotive DMD micromirror array is configured for bottom illumination which enables highly efficient and more compact optical engine designs. The S450 package has low thermal resistance to the DMD array to enable more efficient thermal solutions.
추가 정보 요청
지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요합니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 프로젝터 평가 모듈
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
DLP5530PROJTGQ1EVM — 녹색 LED가 있는 DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 전자 제품 평가 모듈
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
하드웨어 개발
평가 보드
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYS) | 149 | Ultra Librarian |