TPS99000-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Temperature grade 2: –40°C to 105°C ambient operating temperature
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Automotive system management device for DLP products:
- Advanced power monitoring, sequencing, and protection circuits
- Two die temperature monitors, MCU external watchdog timer, and clock frequency monitor
- System over-brightness detection
- SPI port with parity, checksum, and password register protection
- Second SPI port for independent system monitoring
- On-chip DMD mirror voltage regulators
- Generates +16V, +8.5V, and –10V DMD control voltages
- High dynamic range dimming and color control, enabling > 5000:1 dimming range with high bit depth and white color balance:
- Two transimpedance amplifiers (TIA) with a wide dynamic range supporting numerous optical designs
- 12-bit ADC with up to 63 time sequence samples per frame
- DAC and comparator functions for color and pulse control
- FET drivers for LED and shunt control
The TPS99000-Q1 system management and illumination controller is part of the DLP553x-Q1 and DLP462x-Q1 chipset, which also includes the DLPC23x-Q1 DMD display controller. The chipset provides all functions needed to support and exceed typical 5000:1 display dimming requirements for Head-Up Display (HUD) applications, with typical requirements of 3 nits to 15,000 nits brightness range and tight color point control. An integrated DMD high-voltage regulator supplies DMD mirror reference voltages, meeting the required tight tolerances. The power supply sequencer and monitor provide robust coordination of power-up and power-down events for the entire chipset.
The TPS99000-Q1 illumination controller integrates a 12-bit ADC, two DACs (12-bit and 10-bit), and two high-performance photodiode signal conditioning transimpedance amplifiers (TIAs) as the core components of the illumination control system. The ADC is capable of automatic sampling up to 63 events per video frame.
Advanced system status monitoring circuits provide real-time visibility into display sub-system operational condition, including two processor watchdog circuits, two die temperature monitors, comprehensive supply monitoring for overvoltage and undervoltage detection, checksum and password register protection with byte-level parity on SPI bus transactions, an excessive brightness monitor circuit, and other built-in test functions.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 평가 모듈
DLP4620SQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP4620S-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP4620S-Q1 칩셋은 0.46" DMD(1358 x 566), DLPC231-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99000-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학, RGB LED 및 포토매체와 함께 결합된 이 EVM은 헤드업 디스플레이, 투명 윈도우 디스플레이 또는 기타 오토모티브 디스플레이 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 위한 차량용 등급의 DLP 프로젝터 또는 사진 생성 유닛을 개발하는 데 사용할 (...)
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 프로젝터 평가 모듈
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
DLP5530PROJTGQ1EVM — 녹색 LED가 있는 DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 전자 제품 평가 모듈
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
DLP5531Q1EVM — DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈
DLP5532PROJHBQ1EVM — 고휘도 내부 프로젝터용 DLP5532-Q1 평가 모듈
DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 405nm 프로젝터 평가 모듈
DLP5534Q1EVM — DLP5534-Q1 전자 제품 평가 모듈
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
TIDA-080007 — DLP® 차량용 헤드라이트 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |