DLPC231-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 2: –40°C to 105°C ambient operating temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- DMD display controller supporting:
- DLP553x-Q1 and DLP462x-Q1 automotive interior display and exterior lighting chipsets
- Video processing
- Scales input image to Match DMD resolution
- Bezel adjustment up ±50% vertical image position and ±10% horizontal reducing the need for mechanical alignment (HUD)
- Support for pixel doubling or quadrupling to allow low-resolution video input
- Gamma correction
- Embedded processor with error correction (ECC)
- On-chip diagnostic and self-test capability
- System diagnostics including temperature monitoring, device interface monitoring, and photodiode monitoring
- Integrated Management of Smooth Dimming
- Configurable GPIO
- No external RAM required, internal SRAM for image processing
- 600MHz SubLVDS DMD interface for low power and emission
- Spread spectrum clocking for reduced EMI
- Video input interface
- Single OpenLDI (FPD-Link I) port up to 110MHz
- 24-bit RGB parallel interface up to 110MHz
- Configurable host control interface
- Serial Peripheral Interface (SPI) 10MHz
- I2C (400kHz)
- Host IRQ signal to provide real-time feedback for critical system errors
- Interface to TPS99000-Q1 system management and illumination controller
The DLPC23x-Q1 digital micromirror display (DMD) controller for automotive applications is used in chipsets for interior applications such as HUD and exterior applications such as high-resolution headlights. The DLP553x-Q1 chipset includes a 0.55” DMD and the DLP4621-Q1 chipset includes a 0.46" DMD. Both chipsets also include the TPS99000-Q1 System Management and Illumination Controller. The DLPC23x-Q1 integrates an embedded processor with error code correction (SECDED ECC), enabling host control and real-time feedback, on-chip diagnostics, and system monitoring functions. On-chip SRAM is included to remove the need for external DRAM. Combined with the TPS99000-Q1, the DLPC23x-Q1 supports high dynamic range dimming of over 5000:1 for HUD applications. SubLVDS 600MHz DMD interface allows high DMD refresh rates to generate seamless and brilliant digital images while reducing radiated emissions.
To aid in the design and manufacture of automotive-qualified projectors based on DLP technology, several established optical module manufacturers and design houses can be leveraged to support your design.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC23x-Q1 Automotive Digital Micromirror Device Controller datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2024/08/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 평가 모듈
DLP4620SQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP4620S-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP4620S-Q1 칩셋은 0.46" DMD(1358 x 566), DLPC231-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99000-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학, RGB LED 및 포토매체와 함께 결합된 이 EVM은 헤드업 디스플레이, 투명 윈도우 디스플레이 또는 기타 오토모티브 디스플레이 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 위한 차량용 등급의 DLP 프로젝터 또는 사진 생성 유닛을 개발하는 데 사용할 (...)
DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 평가 모듈
DLP4621Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP4621-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP4621-Q1 칩셋은 0.46" DMD(960 x 480), DLPC231-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99001-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학 장치 및 LED와 결합된 이 EVM은 적응형 주행 빔, 눈부심이 없는 빔 스티어링, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, 기호 프로젝션, OEM 브랜딩 또는 기타 차량용 디스플레이 애플리케이션을 시연하는 데 사용할 수 있습니다.
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
하드웨어 개발
평가 보드
광학 모듈
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
하드웨어 개발
평가 보드
광학 모듈
소프트웨어
계산 툴
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZEK) | 324 | Ultra Librarian |