DLPC4420
- Dual DLP controller support for up to 4K ultra high definition (UHD) resolution display using digital micromirror devices (DMD):
- Up to 4K at 60 Hz
- Up to 1080p at 240 Hz
- Up to 1080p at 120 Hz (3D)
- Provides single 30-bit or dual 60-bit input pixel interface:
- RGB data format
- 8, 9, or 10 bits per color
- Pixel clock up to 600 MHz in dual 30-bit mode on dual controllers
- High-speed, low voltage differential signaling (LVDS) DMD interface
- 150-MHz ARM946™ microprocessor
- Microprocessor peripherals
- Programmable pulse-width modulation (PWM) and capture timers
- Three I2C ports, three UART ports and three SSP ports
- One USB 1.1 secondary port
- Image processing
- Multiple image processing algorithms
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- Programmable color space conversion
- Programmable degamma and splash
- Integrated support for 3-D display
- 1-D keystone correction
- Integrated clock generation circuitry
- Operates on a single 20-MHz crystal
- Integrated spread spectrum clocking
- External memory support
- Parallel flash for microprocessor and PWM sequence
- 516-pin plastic ball grid array package
- Supports LED and laser hybrid illuminations
The DLPC4420 is a digital display controller for the DLP display chipset. The chipset comprises the DLPC4420 display controller, the DLP digital micromirror device (DMD), the DLPA100controller power management device, and the DLPA300DMD micromirror driver (refer to the DMD data sheet). This solution is a great fit for display systems that require high resolution, high brightness, and system simplicity. To ensure reliable operation, the DLPC4420 display controller must always be used with a DLP DMD and respective DLP power management devices.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC4420 DLP Display Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/16 |
EVM User's guide | DLPC4420AEVM DLP® Display ≥0.47-in Array 4K UHD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/12/05 | |
Certificate | DLPC4420AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/10/27 | ||
Product overview | TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/08/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP470TEEVM — 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP470TEEVM 평가 모듈
DLP® 제품 DLP470TEEVM을 DLPC4420AEVM과 결합하면 DLP 0.47인치 4k UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP470TEEVM은 0.47인치 4k UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4420AEVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLP660TEEVM — 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP660TEEVM 평가 모듈
DLP® 제품 DLP660TEEVM을 DLPC4420AEVM과 결합하면 DLP 0.66인치 4k UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP660TEEVM은 0.66인치 4k UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4420AEVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLP780TEEVM — 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP780TEEVM 평가 모듈
DLP® 제품 DLP780TEEVM을 DLPC4420AEVM과 결합하면 DLP 0.78인치 4k UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP780TEEVM은 0.78인치 4k UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4420AEVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA를 이용한 듀얼 컨트롤러 구성용 평가 모듈
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PBGA (ZPC) | 516 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.