DLP5534-Q1
- Qualified for automotive applications
- –40°C to 105°C operating temperature range for DMD array
- Supports 405-nm illumination sources
- The DLP5534-Q1 automotive chipset includes:
- DLP5534-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD controller
- TPS99000-Q1 system management and illumination controller
- 0.55-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Supports 1152 × 576 input resolution
- Compatible with LED or laser illumination
- 600-MHz sub-LVDS DMD interface for low power and emission
- 10-kHz DMD refresh rate over temperature extremes
- Built-in self test of DMD memory cells
The DLP5534-Q1 automotive DMD, combined with the DLPC230-Q1 DMD controller and TPS99000-Q1 system management and illumination controller, provides the capability to achieve a high performance transparent window display projector. The chipset can be coupled with 405-nm illumination sources (e.g. LEDs or lasers) in an optical projection system to project onto windows embedded with emissive phosphor films. When these transparent emissive films are excited with 405-nm light from a DLP5534-Q1 projector, the window becomes a display emitting light in the visible spectrum. The DLP5534-Q1 has more than 3 times the optical throughput of the preceding DLP3034-Q1 automotive DMD enabling brighter and larger displays. In addition, this chipset enables high power optical systems with a wide dynamic range and fast switching speeds that do not vary with temperature.
추가 정보 요청
지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요합니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DLP5534-Q1 0.55-Inch 1.3-Megapixel 405-nm DMD for Automotive Display datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/11/22 |
| User guide | DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/01/09 | |
| Technical article | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019/10/24 | |
| Technical article | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 2019/08/01 | |
| Application note | DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts | 2010/06/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 405nm 프로젝터 평가 모듈(EVM)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DLP-S450 (FYK) | 149 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치