DLPC3420
- Display controller for DLP160AP (0.16 QnHD) DMD
- Supports input resolutions up to QnHD
- Low-power DMD interface with interface training
- Input frame rates up to 60 Hz
- Pixel data processing:
- Content adaptive illumination control (CAIC)
- 1D Keystone correction
- Color coordinate adjustment
- Active power management processing
- Programmable degamma
- Color space conversion
- 4:2:2 to 4:4:4 chroma interpolation
- 24-bit, input pixel interface support:
- Parallel or BT656, interface protocols
- Pixel clock up to 155 MHz
- Multiple input pixel data format options
- MIPI DSI (display serial interface) type 3:
- 1-4 lanes, up to 470-Mbps lane speed
- External flash support
- Auto DMD parking at power down
- Embedded frame memory (eDRAM)
- System features:
- I2C device control
- Programmable splash screens
- Programmable LED current control
- Display image rotation
- Pair with DLPA2000 and DLPA2005 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver
The DLPC3420 digital controller, part of the DLP160AP (0.16 QnHD) chipset, enables operation of the DLP160AP digital micromirror device (DMD). The DLPC3420 controller provides a convenient, multi-functional interface between user electronics and the DMD, enabling small form factor and low power display applications.
Visit the getting started with TI DLP Pico™ display technology page, and view the programmer’s guide to learn how to get started.
The chipset includes established resources to help the user accelerate the design cycle, which includeproduction ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
가시 제품(420~700nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치