특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Techno Horizon CO., LTD.
Provides various products and services based on imaging, IT and robotics
Techno Horizon CO., LTD. has over 20 years of projector design and production experience. They offer highly robust projectors for 3D Imaging. Thier standard 0.3" and 0.47" models incorporate effective functions for 3D Imaging, such as external synchronization and uploading of arbitrary patterns, and are highly robust due to the use of components that do not deteriorate over time. Customization is available, contact Techno Horizon CO., LTD. for more information.
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
연락처
-
+81 528238551
- 파트너에 문의하기
- www.technohorizon.co.jp
제공된 리소스
- 광학 모듈
지원되는 지역
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
본사
- Chikama-tori 2-13-1 Minami-ku
- Nagoya, 457-0071
- Japan
자료
광학 모듈
TECHNO-3P-DLP3310-D — DLP3310을 사용하는 디스플레이용 TECHNO HORIZON Co.,Ltd. 광학 모듈
Techno Horizon Co., Ltd.는 DLP3310을 사용하는 DLP® 디스플레이 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
고지 사항