고객 지원 센터
계정, 주문, 재료 성분, 제품 정보 등에 대한 답변 찾기을 찾아보십시오
궁금한 점이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다.
빠른 도움말
내 송장 사본이 필요합니다. 어디서 찾을 수 있나요?
주문 내역 을 확인한 다음 해당 주문을 선택합니다.
TI의 제품에 대한 RoHS, REACH, SGS, ICP 정보는 어디에서 확인할 수 있나요?
물질 성분 검색 툴을 사용하세요.
여러 TI 제품에 대한 전체 물질 신고 정보를 한 번에 다운로드하려면 어떻게 해야 하나요?
품질, 안전성, 패키징 데이터 다운로드 툴을 사용하세요.
TI 제품의 위쪽 마킹을 어떻게 찾을 수 있나요?
부품 마킹 조회 툴을 사용하세요.
TI 부품의 원산지 국가(COO) 또는 제조 위치(팹 및 조립)를 어떻게 찾을 수 있나요?
재료 속성 검색 툴에서 TI 부품의 팹 및 조립 위치를 찾을 수 있습니다.
quot;COOquot;와 같은 용어의 정의는 제조 용어 페이지를 참조하세요.
TI는 유럽 연합 사이버 복원법(CRA)의 구현을 어떻게 준비하고 있나요습니까?
TI 팀은 현재 취약점 관리 및 인증된 제품 사이버 보안 개발 프로세스를 모두 갖추고 있으며 고객이 엄격한 보안 규정을 충족하는 데 도움이 되는 광범위한 사이버 보안 기능을 갖춘 제품을 제공합니다. TI는 유럽 연합 사이버 복원법(CRA)의 시행과 관련 조화 표준의 공시를 면밀히 모니터링하고 있습니다. CRA의 현재 언어에 대한 검토를 바탕으로 이 표준은 취약점 관리, 제품 개발 및 제품 기능에 중점을 두고 2025년에 출시될 것으로 예상됩니다. 유럽 표준화 조직에 의해 확정되면, 당사는 이러한 표준을 평가하고 규정 준수를 보장하기 위해 필요한 조치를 취할 것입니다.
궁금한 점이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다.
회사와 팀들은 myTI 회사 계정이라는 단일 공유 계정을 통해 협업할 수 있을 뿐 아니라 다음과 같은 기능도 이용할 수 있습니다.
- API 키를 요청할 수 있는 액세스 권한 얻기
- 구매를 위임하고 재사용 가능한 결제 프로필을 생성해 시간 절약
- 통합된 주문 기록을 통해 모든 주문 추적
지원 문의하기
언어 | 번호 |
|
월요일 ~ 금요일 가용성||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어 | +1-855-226-3113 | 하루 24시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008000501579 | 오전 8시-오후 4시 UTC+5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현지 언어 지원* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북경어 | +86-40-0819-8694 | 오전 8시-오후 6시, UTC+08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본어 | +81-3-6634-4911 | 오전 8시-오후 6시, UTC+09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국어 | +82-70-766-32297 | 오전 8시-오후 4시 UTC+09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랑스어 | +33-1-85-14-98-29 | 오전 8시-오후 4시 UTC+01/CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
독일어 | +49-30-91589890 | 오전 8시-오후 4시 UTC+01/CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이탈리아어 | +39-069-974-8075 | 오전 8시-오후 4시 UTC+01/CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스페인어 | +34-912-158-166 | 오전 8시-오후 4시 UTC+01/CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*영어 지원은 월요일부터 금요일 하루 24시간 현지 언어 번호로 제공됩니다. |
지원 케이스 추적
진행 중인 지원 케이스의 상태 및 세부 정보를 확인합니다.
긴급한 지원이 필요하신가요?
즉각적인 도움이 필요한 경우 긴급 요청을 제출하세요.