Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

다이오드

모든 데이터 및 전력선을 위한 포괄적인 보호 다이오드 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
ESD, TVS 및 제너 다이오드는 ESD(정전기 방전), 과전압 및 서지 이벤트로부터 시스템을 보호합니다. TI의 포트폴리오는 업계 표준 패키지에 싱글 다이오드와 멀티 다이오드 어레이를 포함한 다양하고 유연한 설계 옵션을 제공하여 과도 전압 스파이크로 인한 시스템 고장을 방지하고 높은 신호 무결성을 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 다이오드

ESD562-Q1
ESD 보호 다이오드

차량용, 2채널 양방향 12V ESD 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.04

TSD03
TVS 다이오드

SOD-323 패키지의 3.3V 단방향 서지 보호 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.09

BZX84WC8V2
제너 다이오드

SC-70 패키지의 8.2V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.02

BZX84WC27V
제너 다이오드

SC-70 패키지의 27V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.02

ESD851-Q1
TVS 다이오드

SOD323의 차량용 36V 양방향 ESD 보호 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.06

ESD801-Q1
ESD 보호 다이오드

고속 애플리케이션을 위한 차량용, 36V 양방향 초저 커패시턴스 ESD 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.06

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
이 선택 가이드에서는 특정한 ESD 장치를 이용해 ESD 스트라이크로 인한 치명적인 시스템 고장의 위험성을 낮추는 방법을 간단하게 소개합니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
이 백서는 서지 보호 표준과 평면 클램프 기술에 대해 간략하게 설명하고, TI 평면 클램프를 구현해 시스템의 내구성을 높이는 방법을 보여줍니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
인터페이스 보호 시작하기
이 교육 페이지에는 ESD 및 서지 보호 설계 고려 사항에 관한 간단하고 따라하기 쉬운 몇 가지 비디오가 포함되어 있습니다. 챕터식 모듈을 통해 원하는 속도로 배울 수 있습니다.