제품 상세 정보

Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 IEC 61000-4-5 (A) 6.5 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.3 Clamping voltage (V) 47
Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 400 IEC 61000-4-5 (A) 6.5 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.3 Clamping voltage (V) 47
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±27kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 6.5A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 71V at 6.5A (8/20µs)
  • IO Capacitance: 4.3pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 10nA (maximum)
  • ESD clamping voltage: 56V at 16A TLP
  • Industrial temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Industry standard SOD-323 leaded package (2.65mm × 1.3mm)
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±27kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 6.5A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 71V at 6.5A (8/20µs)
  • IO Capacitance: 4.3pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 10nA (maximum)
  • ESD clamping voltage: 56V at 16A TLP
  • Industrial temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Industry standard SOD-323 leaded package (2.65mm × 1.3mm)

The ESD851-Q1 is a bidirectional ESD protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The ESD851-Q1 is rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV (contact and air gap discharge), which exceeds the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). For surges, the device can clamp 8/20µs surges with peak currents up to 6.5A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.

This device also features a 4.3pF (typical) IO capacitance enabling it to protect data lines. The low dynamic resistance and low clamping voltage provides system level protection against transient events.

The ESD851-Q1 is offered in the industry standard, leaded SOD-323 package to enable easy solderability.

The ESD851-Q1 is a bidirectional ESD protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The ESD851-Q1 is rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV (contact and air gap discharge), which exceeds the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). For surges, the device can clamp 8/20µs surges with peak currents up to 6.5A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.

This device also features a 4.3pF (typical) IO capacitance enabling it to protect data lines. The low dynamic resistance and low clamping voltage provides system level protection against transient events.

The ESD851-Q1 is offered in the industry standard, leaded SOD-323 package to enable easy solderability.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet ESD851-Q1 36V Automotive Bidirectional ESD Protection Diode in SOD-323 datasheet PDF | HTML 2024/12/13

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 모델

ESD851-Q1 IBIS Model

SLVMEC2.ZIP (2 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 모델

ESD851-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEC3.ZIP (171 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian