C2000 실시간 마이크로컨트롤러
TI의 실시간 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 원활한 디지털 전원 관리 및 모터 컨트롤을 달성하세요.
카테고리별로 찾아보기
C2000 실시간 MCU의 성능
코어별 C2000 실시간 MCU
관련 카테고리
C2000 실시간 마이크로컨트롤러 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위한 생태계와 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
하드웨어
평가하려는 C2000 실시간 MCU를 식별했으면 선별된 스타터 키트, 모든 기능을 갖춘 평가 모듈(EVM) 및 레퍼런스 설계를 포함한 광범위한 솔루션 포트폴리오를 살펴보십시오.
소프트웨어
간편한 설정과 펌웨어 즉시 액세스를 제공하여 설계 여정을 간소화하는 TI의 SDK(소프트웨어 개발 키트)로 애플리케이션을 더 빠르게 설계하십시오. C2000의 전체 소프트웨어 솔루션을 확인하십시오.
TI 개발자 영역
TI 개발자 영역 내에서 바로 시작에 필요한 모든 것 및 앰프를 차용하여 생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 볼 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 C2000 실시간 MCU 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다.
교육용 리소스
설계 엔지니어가 C2000의 기능과 성능을 최대한 활용할 수 있도록 TI는 설계 프로세스의 모든 단계에서 학습 리소스가 제공되는 다양한 교육 모듈, 실습, 비디오를 개발했습니다
파트너
TI의 파트너는 모델링 툴, 소프트웨어 스택, 플래시 프로그래밍 솔루션 등부터 광범위한 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
설계 및 개발 자료
C2000 소프트웨어 시작
C2000 MCU를 위한 레퍼런스 설계
실시간 요구 사항에 적합한 C2000™ 실시간 MCU를 선택하는 이유
C29 MCU 코어로 실시간 성능을 두 배로 강화하고 보안 지원을 향상합니다.
F29H85x MCU 시리즈는 실시간 애플리케이션을 위해 특별히 제작된 고급 C29x 코어를 소개합니다. 이 코어는 바이트 주소 지정 기능, 낮은 인터럽트 지연 시간 및 고성능 처리를 위한 최적화된 파이프라인을 제공합니다. 이 시리즈에는 오류 신호 모듈, 데이터 로거 툴, 실시간 DMA(직접 메모리 액세스)를 포함한 새로운 주변 기기가 포함되어 있으며, 이는 모두 개발을 간소화하고 기능 및 시스템 보호를 강화하도록 설계되었습니다.
TI의 포괄적인 안전 및 보안 에코시스템은 200MHz를 실행하는 락스텝 C29x 코어, EVITA 풀 하드웨어 보안 모듈(HSM), 안전 및 보안 유닛, 최대 36개 PWM 및 80개 ADC 채널을 포함한 주요 기능으로 AUTOSAR/MCAL을 지원합니다.
혁신적인 C29 코어를 기반으로 제작된 MCU가 고전압 시스템에서 실시간 성능을 증대하는 방법
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit
C2000 F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers
실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
TI의 통합 AI 하드웨어 가속기를 사용하여 더 스마트하고 효율적이며 경제적인 시스템을 설계하세요.
F28P55x 시리즈는 파워 일렉트로닉스의 효율적인 제어를 위해 최적화된 C2000 실시간 MCU의 중간 성능 라인에 속합니다. C2000 제품군 중 최초로 통합 NPU(신경 처리 장치)를 갖추게 되어 향상된 실시간 제어 및 모터링 기능을 지원합니다. 40가지 이상의 비용 최적화 장치 옵션을 갖춘 이 시리즈는 EV/HEV 시스템, 산업용 모터 제어 및 디지털 전원 애플리케이션의 고급 실시간 제어 기능을 지원합니다.
주요 기능으로는 150MHz C28x DSP + CLA, NPU AI 가속기, 최대 1.1MB 플래시 및 133KB RAM, 3.9MSPS에서 12비트 ADC 5개, 최대 24개 PWM 및 39개 ADC 채널, FSI, CLB, 보안 및 안전 지원 등이 있습니다.
에지 AI 지원 MCU를 사용해 실시간 제어 시스템의 시스템 고장 감지 기능 최적화
실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
중간 성능, PWM 및 아날로그 혁신, 시스템 비용 최적화와 높은 수준의 통합.
F28P65x는 산업용 및 차량용 애플리케이션에서 확장성 있는 소프트웨어 호환 C2000™ 실시간 MCU 포트폴리오를 확대합니다. 이 디바이스는 차세대 PWM(타입 5) 및 아날로그 혁신 기능을 갖추고 있어 미래의 전력 전자 기기 디지털 제어 솔루션을 지원합니다. 이 디바이스는 소형 9x9mm 패키지에서 EtherCAT과 같은 안전, 보안 및 통신 옵션과 결합되어 태양광부터 에너지 저장, EV 충전소, 로봇 및 모터 드라이브, EV 파워 트레인(OBC-OBC/DC)까지 다양한 애플리케이션에 대한 혁신 및 시스템 비용 최적화를 제공합니다.
주요 요소로는 CPU 3개, 최대 36개의 고해상도 PWM, 12/16비트 ADC 채널 40개, EtherCAT, FSI, CLB, 보안 및 안전 기능이 있습니다.
C2000 실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
고급 모터 제어 및 디지털 전력 변환
TI는 실시간 제어 성능의 선두 주자입니다. TI의 장치는 파워 일렉트로닉스의 효율성을 위해 설계된 확장 가능한 초저 지연 실시간 마이크로컨트롤러입니다.
또한, TI의 포트폴리오에는 애플리케이션을 평가하고 개발하는 데 도움이 되는 다양한 설계 리소스가 있습니다.
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
C29 CPU – C2000™ MCU의 최적화된 아키텍처를 통해 혁신적인 실시간 성능 실현
실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
런타임 기능 안전 보호를 지원
C2000™ MCU 제품 포트폴리오에는 C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러의 차량용 및 산업용 기능적 안전 요구 사항을 충족하도록 설계된 TÜV SÜD 인증 기능 안전 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스가 포함되어 있습니다. 장치 아키텍처는 시스템 수준에서 고객의 안전 평가를 간소화하는 포괄적인 문서를 통해 기능적 안전을 지원하고, 다양한 안전 메커니즘을 구현하기 위한 소프트웨어 라이브러리를 제공합니다.
TI의 안전 모듈에는 ASIL-D/SIL-3 준수를 지원하는 안전 및 보안 유닛, 락스텝 콤퍼레이터 모듈, 듀얼 클록 콤퍼레이터가 포함되어 있습니다. 안전 툴에는 안전 메커니즘 및 AUTOSAR-MCAL 드라이버의 예가 포함된 소프트웨어 진단 라이브러리가 포함되어 있습니다.
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
안전하고 신뢰할 수 있는 시스템 설계
C2000™ MCU 제품군은 고급 보안 요구 사항이 있는 차량용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이러한 확장 가능한 장치는 툴, 라이브러리, 소프트웨어 예시 및 설명서로 구성된 포괄적인 에코시스템과 통합됩니다.
보안 기능으로는 EVITA-Full 호환 하드웨어 보안 모듈(HSM), 안전 및 보안 유닛, DCSM(듀얼 코드 보안 모듈) 등이 있습니다.
Understanding Security Features for C2000 Real-Time Control MCUs (Rev. E)
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
주요 애플리케이션 알아보기
C2000 실시간 마이크로컨트롤러로 주행 범위를 확장하고 기능 안전 인증을 간소화하면서 EV 경제성을 개선하십시오.
C2000 실시간 마이크로컨트롤러는 펌프, 블로어 및 팬을 포함하여 온보드 충전기, DC/DC 컨버터, 트랙션 인버터 및 엔진 관리 애플리케이션을 위한 확장 가능한 솔루션을 갖춘 차량용 애플리케이션에 풍부한 역사를 보유하고 있습니다. 32비트 DSP 코어, 고급 PWM, 통합 고속 ADC 및 윈도우 콤퍼레이터에 기반한 고유한 아키텍처를 통해 첨단 토폴로지를 설계하여 효율성과 전력 밀도를 향상하세요.
C2000 MCU을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 더 나은 구동 성능
- 길어진 충전당 범위
- 더 빠른 충전
- 더 높은 전력 밀도
- ISO26262 기능 안전 지원
주요 리소스
- TIDM-02002 – HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계
- PMP22650 – GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
- TIDM-02009 – ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
- TMS320F28386D-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, 2x C28x+CLA CPU, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, 이더넷
- TMS320F280049C-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
- TMS320F280025C-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
- LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – C2000™ MCU controlCARD™용 F28388D 평가 모듈
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
C2000 MCU의 정밀한 실시간 제어를 통해 마이크로 인버터 및 그리드 장착 인버터 비용을 최적화하고 전력 변환 손실을 최소화하십시오.
전력 변환은 태양광 인버터, EV 충전 및 재생 가능 에너지 저장 애플리케이션의 핵심입니다. 또한 전력 밀도를 높이고 효율성을 높이기 위해 정확한 실시간 제어가 필요합니다. 25년 넘게 투자해 온 C2000 실시간 MCU는 확장 가능한 플랫폼, 최첨단 토폴로지 레퍼런스 설계 및 혁신적인 소프트웨어 패키지를 제공하여 고객의 성공을 지원합니다.
주요 기능
- GaN/SiC 잠재력을 잠금 해제하는 150ps 고해상도 PWM
- 간소화된 보호 체계를 위한 CLB(Configurable Logic Block)
- 사용 편의성 및 시장 출시 시간 단축을 위한 powerSUITE™ 소프트웨어
주요 리소스
- TIDA-010054 – 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
- TIDA-01606 – 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
- TIDA-010210 – GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
- TMS320F28379D – C2000™ 32비트 MCU - 800MIPS, CPU 2개, CLA 2개, FPU, TMU, 1024KB 플래시, CLB, EMIF, 16b ADC
- TMS320F280039C – C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU
- TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F280039C LaunchPad™ 개발 키트
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- 웨비나: 성능 저하 없는 실시간 제어 – 리소스
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – Application note
- POWERSUITE – powerSUITE - C2000™ MCU용 디지털 전원 공급 장치 설계 소프트웨어 툴
- C2000-3P-SEARCH – C2000 타사 검색 툴
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- C2000WARE – C2000 MCU용 C2000Ware
가장 광범위한 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 저비용 실시간 MCU
다양한 메모리 풋프린트, 패키지, 안전 및 사이버 보안 구현 도구는 자동차 설계자를 위한 확장 가능하고 호환 가능한 플랫폼을 제공합니다. HVAC 콤프레서, PTC/히터, 온보드 충전, dc/dc 컨버터의 광범위한 애플리케이션을 위해 구축된 더 작고 경제적인 오토모티브 시스템을 설계하십시오.
장점:
- 무센서 모터 제어 애플리케이션을 위한 저잡음, 저진동, 높은 시동 토크.
- 디지털 전원 애플리케이션에서 간단하고 복잡한 전원 토폴로지를 지원하는 효율성, 지원.
- 락스텝 코어는 SW 오버헤드 없이 기능 안전을 간소화합니다.
주요 리소스
- TIDM-02012 – MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
- TMS320F2800157-Q1 – HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1을 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시
- TMS320F280039C-Q1 – 오토모티브 C2000 ™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, TMU와 CLA, CLB, AES 및 CAN-FD
- TMS320F280025C-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000 ™ 실시간 MCU F2800157 LaunchPad™ 개발 키트
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD 평가 모듈
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C 평가 모듈 C2000™ MCU controlCARD™
- HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) – White paper
- 자동차 후미등의 트렌드와 토폴로지 (Rev. A) – White paper
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
- C2000WARE – C2000 MCU용 C2000Ware
C2000 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상하십시오.
25년 동안 대량 출하된 C2000 실시간 컨트롤러는 드라이브, 서보 증폭기, CNC, 로봇 공학, 가전 제품, 압축기, 팬, 펌프, 작업 차량, 전기 자전거 및 전동 공구를 위한 입증된 산업용 솔루션을 제공합니다.
모터 컨트롤 개발을 위한 기본 구성 요소:
- 최적화된 자속 기준 제어
- 포괄적인 로터 위치 피드백: 홀, 리졸버, 증분/절대 인코더, 무센서 옵저버
- 여러 전류 감지 기술 및 절연 아키텍처
- 유연한 실시간 연결성: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART,I2C
- IEC61508 and IEC60730 기능 안전 지원
주요 리소스
- TIDM-02006 – 고속 직렬 인터페이스(FSI)를 통한 분산 다중 축 서보 드라이브 레퍼런스 설계
- TIDM-1011 – C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
- TMS320F28388D – C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
- TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
- TMDXIDDK379D – 산업용 모터 제어용 C2000 DesignDRIVE 개발 키트
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000 마이크로컨트롤러 블록세트 및 임베디드 코더