C2000 실시간 마이크로컨트롤러

산업용 및 오토모티브 애플리케이션의 디지털 전원 및 모터 제어를 지원하는 실시간 MCU

parametric-filter모든 제품 보기
C2000™ 마이크로컨트롤러는 실시간 제어를 위해 제작되었습니다. TI는 다양한 애플리케이션의 모든 성능 수준과 가격대에 대해 저지연 실시간 제어를 제공합니다. C2000 실시간 MCU를 질화갈륨(GaN) IC 및 실리콘 카바이드(SiC) 전원 장치와 페어링하면 최대 기능을 달성하는 데 도움이 됩니다. 이 페어링은 높은 스위칭 주파수, 높은 전력 밀도 등과 같은 설계 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

C2000 실시간 MCU의 성능

엔트리급 성능

통합된 주변 기기를 지원하는 TI의 저렴한 장치로 성능을 높이세요. 150MIPS, 512KB 플래시 메모리 지원 및 여러 패키징 옵션.

중간 성능

풍부한 통합 주변 기기를 통해 제작된 장비로 설계를 개선하세요. 150~600MIPS, 128KB~1.5MB 플래시 메모리 지원 및 여러 패키징 옵션이 포함됩니다.

고성능

성능 향상을 위해 제작된 광범위한 통합 주변 장치, 600MIPS, 최대 1.5MB 플래시 메모리 지원 및 다양한 패키징 옵션으로 제작되었습니다.

디지털 전원 IC

디지털 제어 루프 전용 하드웨어로 전원 설계에 최적화되어 펌웨어 개발이 적고 과도 응답이 우수하며 하우스키핑을 위한 높은 MIPS 및 간단한 라이브 펌웨어 업데이트가 가능합니다.

플래시 메모리 및 성능을 통한 C2000 실시간 마이크로컨트롤러

C2000 실시간 마이크로컨트롤러 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위한 생태계와 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

하드웨어

평가하려는 C2000 실시간 MCU를 식별했으면 선별된 스타터 키트, 모든 기능을 갖춘 평가 모듈(EVM) 및 레퍼런스 설계를 포함한 광범위한 솔루션 포트폴리오를 살펴보십시오. arrow-right

소프트웨어

간편한 설정과 펌웨어 즉시 액세스를 제공하여 설계 여정을 간소화하는 TI의 SDK(소프트웨어 개발 키트)로 애플리케이션을 더 빠르게 설계하십시오. C2000의 전체 소프트웨어 솔루션을 확인하십시오. arrow-right

TI 개발자 영역

TI 개발자 영역 내에서 바로 시작에 필요한 모든 것 및 앰프를 차용하여 생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 볼 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 C2000 실시간 MCU 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다.  arrow-right

교육용 리소스

설계 엔지니어가 C2000의 기능과 성능을 최대한 활용할 수 있도록 TI는 설계 프로세스의 모든 단계에서 학습 리소스가 제공되는 다양한 교육 모듈, 실습, 비디오를 개발했습니다 arrow-right

파트너

TI의 파트너는 모델링 툴, 소프트웨어 스택, 플래시 프로그래밍 솔루션 등부터 광범위한 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

설계 리소스
C2000 아카데미
쉽게 따라할 수 있는 교육 모듈을 갖춘 C2000 실시간 MCU에 대해 알아보고 TI 디바이스를 사용하여 직접 개발 경험을 쌓으십시오.
소프트웨어
C2000 소프트웨어 시작
C2000 SDK(소프트웨어 개발 키트)에는 로우 레벨 드라이버, 최적화된 라이브러리 및 주변 기기 예제가 포함되어 있습니다. TI는 모터 제어 및 디지털 전원 애플리케이션을 위한 SDK도 제공합니다.
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

Code Composer Studio는 TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. 이 제품은 임베디드 애플리케이션을 빌드, 디버그, 분석 및 최적화하는 데 사용되는 다양한 툴로 구성되어 있습니다. Code Composer Studio는 Windows®, Linux® 및 macOS® 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

Code Composer Studio는 사용자에게 각 애플리케이션 개발 단계를 안내하는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 (...)

F29H850TU
C2000 실시간 마이크로컨트롤러

C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB

대략적인 가격 (USD) 1ku | 12.15

TMS320F28P550SJ
C2000 실시간 마이크로컨트롤러

C28x+1x CLA, 150MHz, 1.1MB 플래시, 5X ADC, CLB, AES 및 NPU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.59

TMS320F28P659SH-Q1
C2000 실시간 마이크로컨트롤러

오토모티브 C2000 32비트 MCU, 400 MIPS, 1xC28x+1xCLA, FPU64, 768kB 플래시, 16b ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 6.5

TMS320F28P659DH-Q1
C2000 실시간 마이크로컨트롤러

오토모티브 C2000 32비트 MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + 록스텝, FPU64, 768kB 플래시, 16b ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 7.5

TMS320F28P650DH
C2000 실시간 마이크로컨트롤러

C2000 32비트 MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768kB 플래시, 16b ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 6.6

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 실시간 마이크로컨트롤러

오토모티브 C2000™ 32비트 MCU, 1x C28x + 1x CLA, 150MHz, 1.1MB 플래시, 5x ADC, CLB, AES 및 NNPU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.5

실시간 요구 사항에 적합한 C2000™ 실시간 MCU를 선택하는 이유

중간 성능, PWM 및 아날로그 혁신, 시스템 비용 최적화와 높은 수준의 통합.

F28P65x는 산업용 및 차량용 애플리케이션에서 확장성 있는 소프트웨어 호환 C2000™ 실시간 MCU 포트폴리오를 확대합니다. 이 디바이스는 차세대 PWM(타입 5) 및 아날로그 혁신 기능을 갖추고 있어 미래의 전력 전자 기기 디지털 제어 솔루션을 지원합니다. 이 디바이스는 소형 9x9mm 패키지에서 EtherCAT과 같은 안전, 보안 및 통신 옵션과 결합되어 태양광부터 에너지 저장, EV 충전소, 로봇 및 모터 드라이브, EV 파워 트레인(OBC-OBC/DC)까지 다양한 애플리케이션에 대한 혁신 및 시스템 비용 최적화를 제공합니다.

주요 요소로는 CPU 3개, 최대 36개의 고해상도 PWM, 12/16비트 ADC 채널 40개, EtherCAT, FSI, CLB, 보안 및 안전 기능이 있습니다.

리소스
LAUNCHXL-F28P65X
C2000™ 실시간 MCU F28P65x LaunchPad™ 개발 키트
리소스
TMDSCNCD28P65X
TMS320F28P65X controlCARD 평가 모듈
C2000 실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
TMS320F28P650DK 활성 C2000 ™ 32비트 MCU, C28x+CLA CPU 2개, 락스텝, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
신규 TMS320F28P659DK-Q1 활성 C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES

가장 광범위한 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 저비용 실시간 MCU

F280015x MCU 제품군은 C2000™ 오토모티브 실시간 MCU의 확장 가능한 포트폴리오에 추가됩니다. 기능 세트와 비용 구조의 조합을 통해 이 제품군은 소형 모터, 차체, 조명 및 비용에 민감한 파워트레인 애플리케이션에 적합합니다. 

주요 기능으로는 CAN-FD, Lockstep C28x 코어, ASIL B, 256KB 플래시 및 1달러 미만의 가격대의 등급 0이 있으며, 이를 통해 저렴한 비용으로 차량용 실시간 제어가 가능합니다. 

리소스
TMDSCNCD2800157
TMS320F2800157 평가 모듈 controlCARD
리소스
TIDM-02012 HVAC
고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
c2000을 위한 주요 제품
TMS320F2800157-Q1 활성 HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1을 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시

실시간 제어를 위한 비용 최적화된 새로운 고성능 솔루션을 만나보세요.

C2000 실시간 컨트롤러의 F280013x 시리즈는 모든 개발자에게 합리적인 가격으로 실시간 성능을 제공하기 위한 새로운 엔트리급 성능 라인의 첫 번째 제품입니다. 

파워 일렉트로닉스의 효율적인 제어를 위해 제작된 이 새 시리즈는 직관적인 그래픽 소프트웨어 구성뿐만 아니라 애플리케이션 소프트웨어 개발 키트 및 레퍼런스 설계에 광범위한 메모리 및 패키지 옵션 포트폴리오를 제공합니다.

업계 최고의 초저 지연 시간(감지 컴퓨팅 제어)과 1ku당 최저 0.79달러의 가격으로 이제 실시간 제어를 설계에 실제로 구현할 수 있습니다. 

리소스
LAUNCHXL-F2800137
C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F2800137 LaunchPad™ 개발 키트
리소스
TMDSCNCD2800137
C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F2800137 controlCARD 개발 키트 
리소스
TIDM-02010
에어컨용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
c2000을 위한 주요 제품
TMS320F2800137 활성 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

고급 모터 제어 및 증폭기 및 디지털 전력 변환용

TI는 실시간 제어 성능의 선두 주자입니다. TI의 장치는 파워 일렉트로닉스의 효율성을 위해 설계된 확장 가능한 초저 지연 실시간 마이크로컨트롤러입니다.

또한, TI의 포트폴리오에는 애플리케이션을 평가하고 개발하는 데 도움이 되는 다양한 설계 리소스가 있습니다.

인증 프로세스 간소화

TI의 기능 안전 지원, 품질 관리 및 안전 호환 제품, 문서, 소프트웨어 및 숙련된 전문가의 지원을 통해 ISO 26262, IEC 61508 및 IEC 60730 인증 프로세스를 간소화하고 속도를 높이세요. TÜV SÜD 인증 기능 안전 개발 프로세스를 통한 온칩 진단과 충실한 설명서로 제품 개발 속도를 높이세요.

다운로드
Product overview
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 위한 산업용 기능 안전
PDF
Product overview
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 위한 차량용 기능 안전
PDF

주요 애플리케이션 알아보기

차체 전자 장치 및 조명
가장 광범위한 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 저비용 실시간 MCU
모터 드라이브 및 가전제품
C2000 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상하십시오.
HEV, EV 및 파워 트레인 시스템
C2000 실시간 마이크로컨트롤러로 주행 범위를 확장하고 기능 안전 인증을 간소화하면서 EV 경제성을 개선하십시오.
태양광 및 EV 충전
C2000 MCU의 정밀한 실시간 제어를 통해 마이크로 인버터 및 그리드 장착 인버터 비용을 최적화하고 전력 변환 손실을 최소화하십시오.
전원 공급
배터리 백업 장치(BBU), 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 등에서 높은 전력 밀도와 효율적인 디지털 전원 시스템을 구현하십시오.
테스트 및 측정
하나의 장치에서 더 높은 밀도 테스트, 더 낮은 테스트 시간, 높은 정확도를 달성할 수 있습니다.

가장 광범위한 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 저비용 실시간 MCU

다양한 메모리 풋프린트, 패키지, 안전 및 사이버 보안 구현 도구는 자동차 설계자를 위한 확장 가능하고 호환 가능한 플랫폼을 제공합니다. HVAC 콤프레서, PTC/히터, 온보드 충전, dc/dc 컨버터의 광범위한 애플리케이션을 위해 구축된 더 작고 경제적인 오토모티브 시스템을 설계하십시오.

장점:

  • 무센서 모터 제어 애플리케이션을 위한 저잡음, 저진동, 높은 시동 토크.
  • 디지털 전원 애플리케이션에서 간단하고 복잡한 전원 토폴로지를 지원하는 효율성, 지원.
  • 락스텝 코어는 SW 오버헤드 없이 기능 안전을 간소화합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02012 – MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
제품
  • TMS320F2800157-Q1 – HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1을 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시
  • TMS320F280039C-Q1 – 오토모티브 C2000 ™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, TMU와 CLA, CLB, AES 및 CAN-FD
  • TMS320F280025C-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
하드웨어 개발
소프트웨어 개발

C2000 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상하십시오.

25년 동안 대량 출하된 C2000 실시간 컨트롤러는 드라이브, 서보 증폭기, CNC, 로봇 공학, 가전 제품, 압축기, 팬, 펌프, 작업 차량, 전기 자전거 및 전동 공구를 위한 입증된 산업용 솔루션을 제공합니다.

모터 컨트롤 개발을 위한 기본 구성 요소:

  • 최적화된 자속 기준 제어
  • 포괄적인 로터 위치 피드백: 홀, 리졸버, 증분/절대 인코더, 무센서 옵저버
  • 여러 전류 감지 기술 및 절연 아키텍처
  • 유연한 실시간 연결성: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART,I2C
  • IEC61508 and IEC60730 기능 안전 지원

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02006 – 고속 직렬 인터페이스(FSI)를 통한 분산 다중 축 서보 드라이브 레퍼런스 설계
  • TIDM-1011 – C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
제품
  • TMS320F28388D – C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
  • TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
하드웨어 개발
  • TMDXIDDK379D – 산업용 모터 제어용 C2000 DesignDRIVE 개발 키트
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
소프트웨어 개발
  • C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000 마이크로컨트롤러 블록세트 및 임베디드 코더
Additional resources

C2000 실시간 마이크로컨트롤러로 주행 범위를 확장하고 기능 안전 인증을 간소화하면서 EV 경제성을 개선하십시오.

C2000 실시간 마이크로컨트롤러는 펌프, 블로어 및 팬을 포함하여 온보드 충전기, DC/DC 컨버터, 트랙션 인버터 및 엔진 관리 애플리케이션을 위한 확장 가능한 솔루션을 갖춘 차량용 애플리케이션에 풍부한 역사를 보유하고 있습니다. 32비트 DSP 코어, 고급 PWM, 통합 고속 ADC 및 윈도우 콤퍼레이터에 기반한 고유한 아키텍처를 통해 첨단 토폴로지를 설계하여 효율성과 전력 밀도를 향상하세요. 

C2000 MCU을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02002 – HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계
  • PMP22650 – GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
  • TIDM-02009 – ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
제품
  • TMS320F28386D-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, 2x C28x+CLA CPU, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, 이더넷
  • TMS320F280049C-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
  • TMS320F280025C-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
하드웨어 개발
  • LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
소프트웨어 개발

C2000 MCU의 정밀한 실시간 제어를 통해 마이크로 인버터 및 그리드 장착 인버터 비용을 최적화하고 전력 변환 손실을 최소화하십시오.

전력 변환은 태양광 인버터, EV 충전 및 재생 가능 에너지 저장 애플리케이션의 핵심입니다. 또한 전력 밀도를 높이고 효율성을 높이기 위해 정확한 실시간 제어가 필요합니다. 25년 넘게 투자해 온 C2000 실시간 MCU는 확장 가능한 플랫폼, 최첨단 토폴로지 레퍼런스 설계 및 혁신적인 소프트웨어 패키지를 제공하여 고객의 성공을 지원합니다. 

주요 기능

  • GaN/SiC 잠재력을 잠금 해제하는 150ps 고해상도 PWM
  • 간소화된 보호 체계를 위한 CLB(Configurable Logic Block)
  • 사용 편의성 및 시장 출시 시간 단축을 위한 powerSUITE™ 소프트웨어

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010054 – 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
  • TIDA-01606 – 10kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
  • TIDA-010210 – GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
제품
  • TMS320F28379D – C2000™ 32비트 MCU - 800MIPS, CPU 2개, CLA 2개, FPU, TMU, 1024KB 플래시, CLB, EMIF, 16b ADC
  • TMS320F280039C – C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU
  • TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
하드웨어 개발
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
  • LAUNCHXL-F280039C – C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F280039C LaunchPad™ 개발 키트
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
설계 툴 및 시뮬레이션
  • POWERSUITE – powerSUITE - C2000™ MCU용 디지털 전원 공급 장치 설계 소프트웨어 툴
  • C2000-3P-SEARCH – C2000 타사 검색 툴
소프트웨어 개발

배터리 백업 장치(BBU), 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 등에서 높은 전력 밀도와 효율적인 디지털 전원 시스템을 구현하십시오.

C2000 실시간 MCU를 통해 산업용 고객은 최첨단 전원 솔루션 개발 가능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
  • TIDM-02000 – C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계
  • TIDM-02011 – C2000™ 실시간 MCU를 사용한 라이브 펌웨어 업데이트 레퍼런스 디자인
제품
  • TMS320F28379D – C2000™ 32비트 MCU - 800MIPS, CPU 2개, CLA 2개, FPU, TMU, 1024KB 플래시, CLB, EMIF, 16b ADC
  • TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
소프트웨어 개발
  • C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • POWERSUITE – powerSUITE - C2000™ MCU용 디지털 전원 공급 장치 설계 소프트웨어 툴

하나의 장치에서 더 높은 밀도 테스트, 더 낮은 테스트 시간, 높은 정확도를 달성할 수 있습니다.

C2000 MCU에는 배터리 테스트와 같은 센서 및 처리 시스템에 유용한 핵심 기능이 포함되어 있습니다.

핀 대 핀 및 소프트웨어 호환 플랫폼:

  • 높은 제어 정확도를 위한 최대 24, 16/12비트, 3.5MSPS ADC 채널 
  • 여러 전류 또는 전압 제어 루프를 쉽게 구현할 수 있는 64비트 부동 소수점 DSP 성능 
  • 최대 32개의 PWM 채널, 150ps 고해상도를 통해 비용 효과적이고 유연한 멀티 채널 제어가 가능 
  • 안정적인 전원 공급 장치 설계를 위한 하드웨어 및 소프트웨어의 멀티 레벨 보호
  • 유연한 통신 옵션 
  • 빠른 개발을 위한 광범위한 소프트웨어 라이브러리

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
제품
  • TMS320F28388D – C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
  • TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
하드웨어 개발
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
  • TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C 평가 모듈 C2000™ MCU controlCARD™
소프트웨어 개발
  • C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000 마이크로컨트롤러 블록세트 및 임베디드 코더

기술 리소스

기술 기고문
기술 기고문
C2000™ 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU) 시작하기(개정판 B)
이 가이드에는 C2000 실시간 MCU를 시작하는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있습니다. 이 가이드에서는 C2000 MCU를 활용한 하드웨어와 지원 리소스 등 개발에 대해 설명합니다.
Application note
Application note
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
C2000 실시간 MCU가 모터 제어, 디지털 전원, 재생 에너지 등과 같은 견고한 고성능 실시간 애플리케이션을 차별화하는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Real-Time Control Reference Guide
일반적인 시스템 수준 설계 제조법, 실시간 제어 개념, 그리고 실시간 제어 시스템의 차별화 요소에 대한 자세한 내용을 알아보고 설계 및 평가를 시작하세요.
document-pdfAcrobat PDF