무접점 릴레이

절연으로 움직이는 부품을 제거하여 통합 전력 및 신호 절연으로 더 높은 시스템 신뢰성 달성

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 통합 SSR(솔리드 스테이트 릴레이) 포트폴리오로 설계 프로세스를 간소화하세요. 기본 및 강화 절연 스위치와 드라이버를 모두 제공하는 TI의 SSR은 업계 최고의 정전식 및 자기 절연 기술을 통해 전자기계 및 광학 릴레이를 대체하는 종합 솔루션을 제공합니다. 동급 최고의 SSR은 저전력 입력을 내부 또는 외부 전원 스위치(MOSFET, SiC 또는 IGBT)를 위한 고전류 게이트 드라이브로 변환합니다. 애벌랜치 전류 보호, 듀얼 절연 콤퍼레이터, 자가 생성 보조 바이어스 전원과 같은 통합 기능을 통해 TI의 SSR은 외부 절연 전원 공급 장치 없이 더 높은 시스템 신뢰성을 달성할 수 있습니다. 이러한 장치는 시스템 크기와 비용을 모두 줄이는 동시에 연면 및 간극 요구 사항을 충족합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택
절연 스위치 드라이버(외부 FET)

최대 5k VRMS의 강화 절연, 다중 게이트 드라이브 전압 및 오류 진단 옵션을 지원하는 절연 장벽을 통해 외부 전원 스위치(MOSFET, IGBT, SiC 및 SCR)를 제어합니다.

절연 스위치(내부 FET)

최대 3.75k VRMS 기본 절연, 다중 채널 옵션, 2mA 애벌랜치 전류 보호를 지원하는 절연 장벽을 통해 통합 고전압 MOSFET(최대 1.2kV, 50mA) 제어

저항 분할기가 있는 고전압 스위치

400V 및 800V 배터리 관리 시스템용으로 구성 가능한 고정밀 저항 분할기를 통합하는 1,200V 스위치로 고전압 측정을 간소화합니다.

관련 카테고리
절연

통합 제품에 최고의 작동 전압과 최고의 신뢰성을 결합한 완전한 절연 장치 포트폴리오에 대해 자세히 알아보세요.

Opto 에뮬레이터

절연 스위치, 트랜지스터 출력 및 고속 Opto 에뮬레이터에 대해 자세히 알아보세요.

솔리드 스테이트 릴레이 찾기

TPSI2240-Q1
무접점 릴레이

강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 1200V, 50mA 절연 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.99

TPSI2260-Q1
무접점 릴레이

강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.49

TPSI31P1-Q1
무접점 릴레이

17V 절연 게이트 드라이버 및 바이어스 공급을 지원하는 차량용 액티브 사전 충전 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.289

TPSI3050M
무접점 릴레이

통합형 10V 게이트 공급 장치를 지원하는 확장된 온도 범위, 절연 스위치 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 20

솔리드 스테이트 릴레이의 이점

checkmark

더 높은 시스템 신뢰성 및 동급 최고의 절연

설계에서 움직이는 부품 수를 줄이고 최대 3.75kVrms의 기본 절연과 최대 5kVrms의 강화 절연을 가능하게 합니다.

checkmark

통합 전력 및 신호 절연

절연 장벽을 통해 전원 및 신호 전송을 단일 칩에 통합하는 TI의 솔리드 스테이트 릴레이로 솔루션 크기와 비용을 줄이십시오.

checkmark

높은 정밀도로 시스템 안전성 개선

800V 배터리 관리 시스템에서 배터리 모니터와 솔리드 스테이트 릴레이를 페어링하여 더 빠르고 더 높은 정확도로 절연 고장을 감지할 수 있습니다.

기술 리소스

Technical article
Technical article
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
기계 및 광학 기반 절연의 단점과 절연 스위치 및 드라이버로 이러한 단점을 극복하여 고전압 시스템의 솔루션 크기와 비용을 줄이면서 신뢰성을 높이는 방법에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
TPSI3050-Q1 절연 스위치 드라이버와 외부 FET를 결합하여 전력 밀도를 개선하면서 사전 충전 접촉기를 대체할 수 있는 솔리드 스테이트 릴레이(SSR) 솔루션을 만드는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device
예측 알고리즘을 통해 복잡한 연산 없이 측정 시간을 단축하여 큰 Y 커패시턴스를 처리하도록 특별히 설계된 저항식 브리지 방식의 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능

이 레퍼런스 설계에서는 솔리드 스테이트 릴레이에 대해 과전류 및 과열 보호 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 5kVRMS 강화 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 4A 부하 조건으로 최대 500V (...)

레퍼런스 디자인
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭

레퍼런스 설계는 솔리드 스테이트 릴레이를 사용해 ZCS(제로 크로스 스위칭)를 달성하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 보조 전류(IAUX)를 공급할 수 있습니다. ZCS는 저압(LV) 측과 HV 측 사이에 신호 (...)

레퍼런스 디자인
고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
이 레퍼런스 설계에서는 정확한 대칭 및 비대칭 절연 누설 감지 메커니즘과 절연 저항 감지 메커니즘을 허용하는 전기 브리지 DC-IM(DC 절연 모니터링) 방법을 사용합니다. TI는 핫 사이드에 외부 전원 공급 장치 없이 절연을 지원하는 차세대 절연 증폭기 및 스위치를 선보입니다. 따라서 MCU는 콜드 사이드에서 절연 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 절연 모니터링 진단은 전원 변환 또는 충전 프로토콜 MCU가 직접 처리할 수 있습니다.

무접점 릴레이 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.