Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Sub-1GHz 무선 MCU

더 작은 모듈식 설계를 위해 프로세서, 주변 기기 및 라디오가 통합된 단일 칩 솔루션 선택

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 Sub-1GHz 무선 마이크로컨트롤러는 설계 유연성을 지원하는 초저전력, 확장 가능한 MCU 제품군입니다. 즉, 하드웨어나 소프트웨어를 변경할 필요 없이 애플리케이션에 맞게 메모리를 업그레이드할 수 있는 유연성과 함께 필요한 장거리 커넥티비티를 사용할 수 있습니다. TI는 단일 대역 무선 MCU와 2.4GHz 지원을 추가하는 이중 대역 무선 MCU를 모두 제공합니다. 

메모리 및 핀 출력별 Sub-1 GHz 제품

Sub-1GHz 무선 MCU 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI 개발자 영역

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. arrow-right

하드웨어

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요. arrow-right

소프트웨어

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다. arrow-right

교육용 리소스

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

평가 보드
SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트

TI LaunchPad™ SensorTag 키트는 통합 환경 및 동작 센서, 다중 대역 무선 연결, 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공하여 연결된 애플리케이션의 프로토타입 제작을 지원합니다. 개발자는 하나의 키트를 사용하여 높은 유연성을 위해 2.4GHz 및 1GHz 미만 주파수 둘 다에서 Bluetooth® 저에너지, Bluetooth 메시, Zigbee, Thread 및 독점 프로토콜을 지원하는 연결된 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있습니다.

이 새로운 제품은 TI LaunchPad 에코시스템을 확장하고, IoT 개발자가 하드웨어 (...)

계산 툴
SmartRF Studio

SmartRF Studio는 RF 시스템 설계자가 모든 TI CC1xxx 및 CC2xxx 저전력 RF 장치 설계 공정의 초기 단계에 무선 기능을 손쉽게 평가할 수 있도록 지원하는 Windows 애플리케이션입니다. 구성 레지스터 값 및 명령의 생성과 RF 시스템의 실무 테스트 및 디버깅을 간소화합니다.

SmartRF Studio는 다음과 같은 TI 장치를 지원합니다.

SmartRF Studio 8

  • CC2340R5

SmartRF Studio 7

  • CC2674P10, CC2674R10, CC1354P10, CC1354R10, (...)
설계 툴
타사 무선 모듈 검색 툴

타사 무선 모듈 검색 툴은 개발자가 완제품 사양을 충족하는 제품을 식별하고 생산 준비가 완료된 무선 모듈을 조달하는 데 유용합니다. 검색 툴에 포함되어 있는 타사 모듈 공급업체는 TI 무선 연결 제품을 사용하여 무선 모듈을 설계 및 제조하는 전문성을 갖춘 독립 회사입니다.

CC1314R10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.07

CC1354R10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시와 최대 296KB SRAM을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.224

TI의 Sub-1GHz 무선 MCU를 사용하는 이유

checkmark

저전력

낮은 활성 전류와 동급 최고의 대기 전류로 전체 온도 범위에서 배터리 수명을 극대화합니다.

checkmark

확장성

동일한 SDK가 지원하는 동일한 핀-투-핀 패키지에 확장 가능한 메모리와 주변 장치가 포함된 포괄적인 포트폴리오를 통해 빠르고 쉽게 재설계하여 메모리를 추가할 수 있습니다.

checkmark

포괄적인 프로토콜 지원

TI는 당사 제품을 모든 애플리케이션에 사용할 수 있도록 하는 5가지 프로토콜을 제공합니다. Amazon Sidewalk, 이중 대역, 독점, mioty, 무선 M-BUS, Wi-SUN.