梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
テープとリール
すべての寸法は基準値です。
タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 | |
---|---|---|---|
デバイス | BQ24707ARGRT | BQ24707ARGRT | BQ24707ARGRT |
パッケージ名 | RGR | RGR | RGR |
パッケージの種類 | VQFN | VQFN | VQFN |
ピン数 | 20 | 20 | 20 |
SPQ | 250 | 250 | 250 |
リール直径(mm) | 180 | 180 | 180 |
リール幅 W1 (mm) | 12.5 | 12.4 | 12.4 |
A0 (mm) | 3.8 | 3.75 | 3.75 |
B0 (mm) | 3.8 | 3.75 | 3.75 |
K0 (mm) | 1.1 | 1.15 | 1.15 |
P1 (mm) | 8 | 8 | 8 |
W (mm) | 12 | 12 | 12 |
ピンの象限 | Q1 | Q1 | Q1 |
チューブ
実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。
デバイス | BQ24707ARGRT |
---|---|
パッケージ名 | RGR |
パッケージの種類 | VQFN |
ピン数 | 20 |
SPQ | 250 |
L (mm) | 381.5 |
W (mm) | 5 |
T (μm) | 2250 |
B (mm) | 0 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。