梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3
デバイス BQ24725ARGRT BQ24725ARGRT BQ24725ARGRT
パッケージ名 RGR RGR RGR
パッケージの種類 VQFN VQFN VQFN
ピン数 20 20 20
SPQ 250 250 250
リール直径(mm) 180 180 180
リール幅 W1 (mm) 12.4 12.5 12.4
A0 (mm) 3.75 3.8 3.75
B0 (mm) 3.75 3.8 3.75
K0 (mm) 1.15 1.1 1.15
P1 (mm) 8 8 8
W (mm) 12 12 12
ピンの象限 Q1 Q1 Q1

チューブ

実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。

デバイス BQ24725ARGRT
パッケージ名 RGR
パッケージの種類 VQFN
ピン数 20
SPQ 250
L (mm) 381.5
W (mm) 5
T (μm) 2250
B (mm) 0

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。