梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
テープとリール
すべての寸法は基準値です。
デバイス | CC2540F128RHAR |
---|---|
パッケージ名 | RHA |
パッケージの種類 | VQFN |
ピン数 | 40 |
SPQ | 2500 |
リール直径(mm) | 330 |
リール幅 W1 (mm) | 16.4 |
A0 (mm) | 6.3 |
B0 (mm) | 6.3 |
K0 (mm) | 1.5 |
P1 (mm) | 12 |
W (mm) | 16 |
ピンの象限 | Q2 |
トレイ
トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。
タイプ 1 | タイプ 2 | |
---|---|---|
デバイス | CC2540F128RHAR | CC2540F128RHAR |
パッケージ名 | RHA | RHA |
パッケージの種類 | VQFN | VQFN |
ピン数 | 40 | 40 |
SPQ | 2500 | 2500 |
製品のアレイ・マトリクス | 35 X 14 | 35 X 14 |
最大温度 (℃) | 150 | 150 |
L (mm) | 315 | 315 |
W (mm) | 135.9 | 135.9 |
K0 (μm) | 7620 | 7620 |
P1 (mm) | 8.8 | 8.8 |
CL (mm) | 7.9 | 7.9 |
CW (mm) | 8.15 | 8.15 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。