梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

タイプ 1 タイプ 2
デバイス CD74HC595M96 CD74HC595M96
パッケージ名 D D
パッケージの種類 SOIC SOIC
ピン数 16 16
SPQ 2500 2500
リール直径(mm) 330 330
リール幅 W1 (mm) 16.4 16.4
A0 (mm) 6.6 6.5
B0 (mm) 9.3 10.3
K0 (mm) 2.1 2.1
P1 (mm) 8 8
W (mm) 16 16
ピンの象限 Q1 Q1

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。