梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

トレイ

トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。

デバイス DLP4710AFQL
パッケージ名 FQL
パッケージの種類 CLGA
ピン数 100
SPQ 80
製品のアレイ・マトリクス 8 x 10
最大温度 (℃) 150
L (mm) 315
W (mm) 135.9
K0 (μm) 12190
P1 (mm) 28
CL (mm) 31.5
CW (mm) 15.45

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。