梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

トレイ

トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。

デバイス F280039SPM
パッケージ名 PM
パッケージの種類 LQFP
ピン数 64
SPQ 160
製品のアレイ・マトリクス 8 X 20
最大温度 (℃) 150
L (mm) 315
W (mm) 135.9
K0 (μm) 7620
P1 (mm) 15.2
CL (mm) 13.1
CW (mm) 13

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。