TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。


ISO1042BQDWVRQ1

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

デバイス ISO1042BQDWVRQ1
パッケージ名 DWV
パッケージの種類 SOIC
ピン数 8
SPQ 1000
リール直径(mm) 330
リール幅 W1 (mm) 16.4
A0 (mm) 12.05
B0 (mm) 6.15
K0 (mm) 3.3
P1 (mm) 16
W (mm) 16
ピンの象限 Q1

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。