梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

トレイ

トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。

デバイス LM117K STEEL
パッケージ名 NDS
パッケージの種類 TO-CAN
ピン数 2
SPQ 50
製品のアレイ・マトリクス 9 X 6
最大温度 (℃) NA
L (mm) 292.1
W (mm) 215.9
K0 (μm) 25654
P1 (mm) 3.87
CL (mm) 22.3
CW (mm) 25.4

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。