梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

チューブ

実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。

デバイス LM2679S-ADJ/NOPB
パッケージ名 KTW
パッケージの種類 TO-263
ピン数 7
SPQ 45
L (mm) 502
W (mm) 25
T (μm) 8204.2
B (mm) 9.19

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。