梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
テープとリール
すべての寸法は基準値です。
デバイス | LM4030AMFX-2.5/NOPB |
---|---|
パッケージ名 | DBV |
パッケージの種類 | SOT-23 |
ピン数 | 5 |
SPQ | 3000 |
リール直径(mm) | 178 |
リール幅 W1 (mm) | 8.4 |
A0 (mm) | 3.2 |
B0 (mm) | 3.2 |
K0 (mm) | 1.4 |
P1 (mm) | 4 |
W (mm) | 8 |
ピンの象限 | Q3 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。