梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
チューブ
実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。
| デバイス | LM7912CT/NOPB |
|---|---|
| パッケージ名 | NDE |
| パッケージの種類 | TO-220 |
| ピン数 | 3 |
| SPQ | 45 |
| L (mm) | 502 |
| W (mm) | 33 |
| T (μm) | 6985 |
| B (mm) | 4.06 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。