梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

タイプ 1 タイプ 2
デバイス LMV358AIPWR LMV358AIPWR
パッケージ名 PW PW
パッケージの種類 TSSOP TSSOP
ピン数 8 8
SPQ 2000 2000
リール直径(mm) 330 330
リール幅 W1 (mm) 12.4 12.4
A0 (mm) 7 7
B0 (mm) 3.6 3.6
K0 (mm) 1.6 1.6
P1 (mm) 8 8
W (mm) 12 12
ピンの象限 Q1 Q1

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。